• Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  3, 4, 5

  • Anzahl der Reihen  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (V) 500

  • Isolationswiderstand (MΩ) 1000

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Blau

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Kontakttyp  Stecksockel

  • Kontakt-Layout  Verbindungsmuffe

  • Kontaktgrundmaterial  Phosphorbronze

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 3

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Schneidklemmkontakt (IDC)

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplattenhalterung  Ohne

  • Panelmontagevorrichtung  Ohne

  • Zugentlastung  Ohne

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

  • Gehäuseeingangskonfiguration  Beide Enden geschlossen

  • Gehäusematerial  PBT GF

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2.54 mm [ .1 in ]

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich  1 mm [ .039 in ]

  • Steckverbinderlänge (mm) 7.62, 8.42, 13.5

  • Steckverbinderlänge (in) .3, .331, .531

  • Drahtgröße (AWG) 26

  • Steckverbinderhöhe  14.5 mm [ .571 in ]

  • Drahtgröße (mm²) .12, .12 – .15

  • Reihenabstand  2.54 mm [ .1 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • Bezugswert des Glühdrahts  Standardteil – ohne Glühdraht

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Einzelausführung, Menge, Tube

  • Verpackungsmenge  500

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AM74-H3401H

Literatur