Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung.
Produktmerkmale
-
Steckverbinder-Produkttyp
Steckverbindersatz
-
Steckverbinder- und Gehäusetyp
Buchse
-
Steckverbindersystem
Draht-an-Leiterplatte
-
Abdichtbar
Nein
-
Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an
Leitungen und Kabel
Konfigurationsmerkmale
-
Anzahl der Positionen
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15
-
Anzahl der Reihen
1
Elektrische Kennwerte
-
Isolationswiderstand (MΩ)
1000, 5000
Sonstige Eigenschaften
-
Primäre Produktfarbe
Blau
Kontaktmerkmale
-
Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts
Nickel
-
Kontakttyp
Buchse, Stecksockel
-
Kontaktgrundmaterial
Phosphorbronze
-
Kontaktnennstrom (max.) (A)
3
Klemmenmerkmale
-
Anschlussmethode zu Draht und Kabel
Schneidklemmkontakt (IDC)
Montage und Anschlusstechnik
-
Panelmontagevorrichtung
Ohne
-
Zugentlastung
Ohne
-
Steckverriegelung
Mit
-
Steckverbinderbefestigungs-Typ
Kabelbefestigung (freihängend)
Gehäusemerkmale
-
Gehäusematerial
PBT GF
-
Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)
2.54 mm [ .1 in ]
Abmessungen
-
Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm)
1, 1.2
-
Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in)
.039, .047
-
Steckverbinderlänge (mm)
5.88, 8.42, 10.96, 13.5, 16.04, 21.12, 26.2, 38.9
-
Steckverbinderlänge (in)
.231, .331, .431, .531, .631, .831, 1.031, 1.531
-
Drahtgröße (AWG)
28 – 26, 26 – 24
-
Steckverbinderhöhe
17.8 mm [ .701 in ]
-
Reihenabstand
2.54 mm [ .1 in ]
-
Drahtgröße (mm²)
.12 – .24, .08 – .15
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40 – 100, '-55 – 125
-
Betriebstemperaturbereich (°F)
-40 – 212, -67 – 257
Betrieb/Anwendung
-
Stromkreis Anwendung
Signal
Industriestandards
-
Bezugswert des Glühdrahts
Standardteil – ohne Glühdraht
-
UL-Brandschutzklasse
UL 94V-0
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode
Box, Einzelausführung, Menge
-
Verpackungsmenge
2000
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-AM74-H3401I