Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Buchsen- und Kappengehäuse bieten eine einteilige Lösung und sind bereits vollständig montiert.

Serienübersicht

  • Geeignet für die Kontaktgröße HDSF 16 (bis zu 13 A)
  • 14 – 20 AWG (2,50 – 0,50 mm2)
  • Kontaktkammeranordnungen für 2, 3, 4, 6, 8 und 12 Kontakte
  • Fliegende Montage
  • Rechteckiges Thermoplast-Gehäuse
  • Integrierte Steckverriegelung
  • Die Ausrichtung und Arretierung der Kontakte wird durch die integrierte PLR-Funktion (Primary Latch Reinforcement) bestätigt.
  • Erhältliches Zubehör: Endgehäuse, Befestigungsklammern
  1. Übersicht über AMPSEAL 16 Steckverbinder und Montageanleitung (Englisch)

Erfahren Sie mehr über unsere robusten AMPSEAL 16 Steckverbinder mit Schutz gegen das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in die Verbindung. Das Video stellt die Steckverbinder in der Übersicht vor und zeigt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Einsetzen und Entfernen der Kontakte sowie das Verbinden und Trennen des Anschlusses.

FAQ

Häufig gestellte Fragen

F:    Was ist ein AMPSEAL 16 Steckverbinder?

A:    Die umgebungsfest abgedichteten AMPSEAL 16 Steckverbinder von TE Connectivity sind für Kabel-an-Kabel- und Kabel-an-Gerät-Anwendungen ausgelegt. AMPSEAL 16 Steckverbinder eignen sich für raue Umgebungen, in denen sich eine auch nur geringfügig schlechtere Verbindungsqualität kritisch auswirken kann.

F:    Was sind die geeigneten Anwendungen für AMPSEAL 16 Steckverbinder?

A:    LKWs, Busse, Off-Road-Fahrzeuge, Baumaschinen, Landmaschinen, Muldenkipper, Einsatzfahrzeuge, Forstwirtschaft, Sportschiffe/Sportboote, Motorräder

 

LESEN SIE WEITERE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZU AMPSEAL 16 STECKVERBINDERN

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Gemischte und Hybrid-Steckverbinder  Nein

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchsengehäuse, Kappe, Stecker, Stiftgehäuse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht, Kabel-an-Gerät

  • Abdichtbar  Ja, Nein

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Ins Gehäuse integriert

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Leere Kontaktkammerposition  0

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 4, 6, 8, 12

  • Anzahl der Reihen  1, 2

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 250

  • Betriebsspannung (VAC) 250

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 250

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel  180°

  • Primäre Produktfarbe  Grau, Rot, Schwarz

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A, B, C, D

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Stecksockel, Stift

  • Kontaktgröße  1.3mm, 1.5mm, 1.6mm, Größe 16

  • Stiftdurchmesser (mm) 1.5, 1.55, 1.59, 1.6

  • Stiftdurchmesser (in) .059, .06, .061, .062, .063

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 13

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Kontaktpositionssicherung (TPA)  Ja, Nein

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert, Polarisierflachstecker, Polarisiert, Polarisierungsrippe

  • Zugentlastung  Mit, Nach Zubehör hinzufügen, Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Mit Glas gefülltes Thermoplast, Nylon 66 GF, PBT 15GF, PBT GF, PBT GF15

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 4.5, 5.3, 6

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .177, .209, .236

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 10.2, 16.9, 20.2, 20.25, 20.33, 22.6, 23.5, 24.1, 24.6, 24.83, 25.33, 26.8, 28.6, 29.33, 36.6, 36.7, 36.75, 36.8, 37.6, 38.33, 47.5, 47.55

  • Produktbreite (in) .401, .665, .795, .797, .8, .889, .925, .949, .969, .978, .997, 1.055, 1.126, 1.155, 1.44, 1.445, 1.447, 1.449, 1.48, 1.509, 1.87, 1.872, 1.873

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 1,3 – 3,3, 1.3 – 2.3, 1,27 – 3,3, 2.2 – 3.9

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) ,05 – ,131, ,051 – ,131, ,086 – ,153

  • Drahtgröße (AWG) 20 – 14, 1 – 10

  • Steckverbinderhöhe (mm) 14.4, 18.93, 19.15, 20.25, 22.45, 23.5, 24.1, 26.6, 26.65, 26.8, 31, 31.5, 37.5, 47.1, 47.5, 47.55

  • Steckverbinderhöhe (in) .567, .745, .754, .797, .883, .884, .925, .949, 1.049, 1.05, 1.055, 1.22, 1.24, 1.48, 1.85, 1.873, 1,87

  • Reihenabstand (mm) 2.54, 4.5, 5.3, 6.18

  • Reihenabstand (in) .1, .177, .209, .243

  • Drahtgröße (mm²) .5 – 2, .52 – 2.08

  • Produktlänge (mm) 15.6, 19.6, 20.3, 20.33, 24.1, 24.6, 24.83, 25.3, 25.33, 28.6, 29.33, 36.7, 36.75, 36.8, 37.6, 38.33, 47.55

  • Produktlänge (in) .614, .771, .772, .799, .8, .948, .949, .966, .968, .969, .978, .997, 1.126, 1.155, 1.445, 1.447, 1.449, 1.48, 1.509, 1.872

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 125, 150

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 257, 302

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 125, -40 – 150

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 257, -40 – 302

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 125, -40 – 150

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 257, -40 – 302

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94HB, UL 94V-0

  • IP-Schutzart  IP67

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Paket, Tube, Tüte

  • Verpackungsmenge  1, 14, 19, 20, 22, 25, 27, 30, 40, 50, 100, 175, 200, 250, 252, 342, 600

Weitere

  • Wartbar  Ja

  • Steckverbinder-Positionssicherung (CPA)  Ja, Nein

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AM7801-CH8172

Literatur

AMPSEAL 16, TE Connectivity und TE connectivity (Logo) sind Marken.