Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Mittelwandige Warmschrumpfschläuche MWJS sorgen für hervorragende elektrische Leistung und lange Lebensdauer.

Unsere Raychem APKJ Warmschrumpfmuffen sind für ungeschirmte, isolierte Solarkabel mit 1 bis 5 Adern und bis zu 3 kV ausgelegt. Mit drei Größen, die einen breiten Bereich von Kabel-Isolierungsaußendurchmessern (OD) von 12 mm bis 63 mm abdecken, bieten diese stark schrumpfenden Schläuche eine hervorragende Abdichtung. Die Verwendung des hochdichtenden Mastik S1061 gewährleistet einen zuverlässigen Schutz für Solarkabelverbindungen.

Unsere Raychem APKJ-Verbindungen lassen sich einfach vor Ort mit einem Gasbrenner oder Heißluft montieren. APKJ bietet hochleistungsfähige, mittelwandige Schrumpfschläuche (MWJS) mit einer Dauergebrauchstemperatur von bis zu 105 °C an, die eine hervorragende mechanische und elektrische Leistung gewährleisten.

Raychem APKJ-Verbindungen werden gemäß JB/T 7830-2006 getestet und garantieren eine jahrzehntelange Lebensdauer

Orangefarbene Leiste

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Vereinfachte Auswahl des Produkttyps
  • Ausgezeichnete elektrische und mechanische Leistung im Feld
  • Dauerbetriebstemperatur-Bezugswert bis 105 °C (221 °F) 
  • Hohes Schrumpfverhältnis, das einen breiten Anwendungsbereich von Kabel-Isolierungsaußendurchmesser (OD) 12 mm bis 63 mm abdeckt
Orangefarbene Leiste
Orangefarbene Leiste
FAQ

Häufig gestellte Fragen

Frage: Was ist der Anwendungsbereich der APKJ Warmschrumpfmuffen von Raychem?

Antwort: Unsere Raychem APKJ Warmschrumpfmuffen können für Solarkabel mit einem Außendurchmesser von 12 mm bis 63 mm verwendet werden.

 

Frage: Wie viele Größen von Rachem APKJ Warmschrumpfschläuchen sind verfügbar?

Antwort: Wir bieten 3 Größen an, um den gesamten Bereich der üblichen Kabeldurchmesser abzudecken.

 

Frage: Für wie viele Kabeladern können Raychem APKJ Warmschrumpfmuffen 1,8/3 kV verwendet werden?

Antwort: Unsere Raychem APKJ Warmschrumpfmuffen 1,8/3 kV eignen sich für 1 bis 5 Adern normaler Kabel.

 

Frage: Ist für die Montage von Raychem APKJ Warmschrumpfmuffen Spezialwerkzeug erforderlich?

Antwort: Nein, sie können einfach mit Heißluft oder einem Brenner montiert werden.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kleberbeschichtung  Ohne

  • Materialsystem  Vernetztes Polyolefin

  • Lebensdauer  Unbegrenzt

  • Kabelabdichtungsmethode  Mastix

  • Länge des Endverschlusses (mm) 500

  • Montagetechnik  Schrumpfschlauchprodukt

  • Kabelmuffen & Kabelverbinder – Produkttyp  Inline-Kabelmuffe

  • Ausführung der Kabelabschirmung  AL-Band

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Abzweigdrähte (max.)  5

  • Anzahl der Adern  4 – 5

  • Anzahl der Hauptdrähte (max.)  5

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 3

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Rot

  • Isoliermaterial  XLPE/EPR

Gehäusemerkmale

  • Schirmungsmaterial  Stahlband

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 30 – 63, 12 – 28, 20 – 35

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) 1,181 – 2,48, ,787 – 1,378, ,472 – 1,102

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  JB/T 7830-2006

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Karton

  • Verpackungsmenge  1

Weitere

  • Produktverwendung  Kabelmuffenzubehör

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-APKJ

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten