• Abdichtbar  Ja

  • Kabelsatz (Ende A)  Ladegerät für Anschluss Typ 1, Ladegerät für Anschluss Typ 2

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 250

  • Betriebsspannung (VDC) 1000

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Ja

Weitere

  • Kabelsatzlänge (m) 1.5, 3

  • Kabelsatzlänge (ft) 4.92, 9.84

  • Kabelsatz-Konfiguration  Einendig

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AQ6-CIC-C12

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.