• Kabelausführung  Primär

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  7, 19, 37

  • Leiteranzahl  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (V) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelfarbe  Braun, Orange, Rot, Schwarz

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Nickelbeschichtetes Kupfer, Nickelbeschichtet mit hochfester Kupferlegierung, Silberbeschichtetes Kupfer, Silberbeschichtet mit hochfester Kupferlegierung, Zinnbeschichtetes Kupfer

  • Leitungsfarbe (Basis)  Blau, Braun, Gelb, Grau, Grün, Orange, Rot, Schwarz, Violet, Weiß

  • Drahtfarbe (Streifen)  Blau, Grün, Orange, Rot, Schwarz, Weiß

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser (mm) .81, 1.27, 1.52, 1.73, 2.16, 2.62, 0,69, 1,53, 0,94, 0,61, 1,09

  • Kabelaußendurchmesser (in) .027, .05, .06, .068, .085, .103, 0,024, 0,037, 0,043, 0,032

  • Kabelisolationsdicke (in) .005, .043

  • Litzengröße (AWG) 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38

  • Leiterdurchmesserbereich (mm) .79, .99, 1.01, 1.19, 1.22, 1.27, 1.35, 1.37, 1.4, 1.42, 1.65, 1.7, 1,78, .48 – .5, .7 – .76, .7 – .8, .57 – .59, .95 – .98, 2.15 – 2.21, 0,41, 2,24, 1,32, .55 – .63, 1,25, .28 – .3, .36 – .38, 0,94, 2,21

  • Leiterdurchmesserbereich (in) .031, .037, .039, .04, .047, .048, .049, .05, .053, .054, .055, .056, .065, .067, .07, .087, .088, .014 – .015, .037 – .039, .085 – .087, .019 – .02, 0,052, .022 – .025, 0,016, .022 – .023, .027 – .031, .011 – .012, .275 – .029

  • Kabelaußendurchmesser (in) .027, .05, .06, .068, .085, .103, 0,024, 0,037, 0,043, 0,032

  • Kabelisolationsdicke (mm) .13

  • Kabelisolationsdicke (mm) .13

  • Drahtgröße (AWG) 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

  • Drahtgröße (mm²) .52, .82

Verwendungsbedingungen

  • Kabeltyp  MIL-DTL-22759

  • Betriebstemperaturbereich (°C) '-65 – 150, -65 – 200

Weitere

  • Produktquelle  US

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AS22759-32

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten