Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Relais-/Schütztyp
Universal-Signalrelais
Konfigurationsmerkmale
-
Kontaktsonderfunktionen
Doppel-/Zwillingskontakte
-
Kontaktanzahl der Pole
4
-
Kontaktanordnung
4 Form C 4PDT-CO
Elektrische Kennwerte
-
Isolation im Neuzustand zwischen offenen Kontakten (Vrms)
1000
-
Kontaktbegrenzungs-Kurzzeitstrom (A)
1
-
Spulenwiderstand (Ω)
4100
-
Kontaktbegrenzungs-Dauerstrom (A)
2
-
Eingangsspannung (VDC)
250
-
Eingangsspannung (VAC)
250
-
Isolationswiderstand (MΩ)
1000
-
Kontaktschaltspannung (max.) (VAC)
250
-
Kontaktschaltspannung (max.) (VDC)
250
-
Ausschaltstrom (A)
3
-
Einschaltstrom (A)
3
-
Kontaktnennstrom (A)
2
-
Spulenspannung (VAC)
5
-
Spulenspannung (VDC)
60
-
Kontaktnennspannung (VAC)
250
-
Kontaktnennspannung (VDC)
250
-
Spulenleistung DC (W)
0,878
-
Isolation im Neuzustand zwischen Kontakten und Spule (Vrms)
1000
Sonstige Eigenschaften
-
Produktgewicht
22 g [ .777 oz ]
-
Gehäusetyp
staubgeschützt
Kontaktmerkmale
-
Kontaktbeschichtungsmaterial
Gold
Klemmenmerkmale
-
Hauptleitungs-/Verbindungstyp
Lötstifte
-
Spulenanschluss-Typ
Lötstifte
Montage und Anschlusstechnik
-
Produkt-Montagetyp
Leiterplattenmontage
Abmessungen
-
Produktbreite
32.4 mm [ 1.27 in ]
-
Produkthöhe
10.2 mm [ 0,401 in ]
-
Produktlänge
39.7 mm [ 1.56 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40 – 70
-
Umgebungsschutzkategorie
RTI
-
Umgebungstemperatur (max.)
70 °C [ 110 °F ]
Betrieb/Anwendung
-
Stromform
DC
-
Magnetspulensystem
Monostabil, AC
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode
Box und Karton
Weitere
-
Umgebungstemperaturklasse (°C)
50 – 70
-
Spulen-Leistungsklasse (W)
,8 – 1
-
Kontaktstrom (A)
0 – 2
-
Höhe von - bis (mechanisch) (mm)
10 – 11
-
Länge (mechanisch) (mm)
35 – 40
-
Breite (mechanisch) (mm)
30 – 40
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-AX41-C1782