Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Konfigurationsmerkmale
-
Kontaktanordnung
2 Form C (CO)
-
Kontaktanzahl der Pole
2
Elektrische Kennwerte
-
Spulenwiderstand (Ω)
36, 62, 70, 90, 140, 200, 280, 360, 1050, 1440, 4000, 5760
-
Kontaktumschaltlast (min.)
10mA @ .2V
-
Ausschaltstrom (A)
3
-
Kontaktnennspannung (VAC)
250
-
Kontaktnennspannung (VDC)
220
-
Spulenleistung DC (mW)
400, 500, 515, 550, 575, 580, 695
-
Spulenspannung (VDC)
5, 6, 9, 10, 12, 24, 48
-
Kontaktnennstrom (A)
3
-
Kontaktschaltspannung (max.) (VAC)
250
-
Kontaktschaltspannung (max.) (VDC)
220
-
Isolationswiderstand (MΩ)
1000
-
Isolation im Neuzustand zwischen Kontakten und Spule (Vrms)
1050
-
Isolation im Neuzustand zwischen benachbarten Kontakten (Vrms)
750
-
Stehwellenverhältnis (HF-Parameter)
1.04 @ 100MHz, 1.4 @ 900MHz
-
-
Kontaktbegrenzungs-Kurzzeitstrom (A)
3
-
-
Signalmerkmale
-
Isolierung (HF-Parameter)
-20.7dB @ 900MHz, -39dB @ 100MHz
-
Einfügedämpfung (HF-Parameter)
-.02dB @ 100MHz, -.27dB @ 900MHz
Kontaktmerkmale
-
Kontaktbeschichtungsmaterial
Gold
Klemmenmerkmale
-
Kontaktkonfiguration
PCB Pins
-
Relais-Anschlussart
PCB Termination
Montage und Anschlusstechnik
-
Produkt-Montagetyp
Leiterplatte
Abmessungen
-
Produkthöhe
10.8 mm [ .425 in ]
-
Produktlänge
20.2 mm [ .795 in ]
-
Produktbreite
10 mm [ 393 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40 – 85
-
-
Betrieb/Anwendung
-
Leistungstyp
Standard
-
Magnetspulensystem
Monostabil, AC
-
Lötverfahren
Wellenlötzinn
-
Antriebssystem
AC, DC
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode
Karton & Schlauch, Karton & Schlauch, Tube
Weitere
-
Kontaktstrom (A)
2 – 5
-
-
Spulen-Leistungsklasse (mW)
300 – 400, 400 – 500, 500 – 600, 600 – 800
-
-
-
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-AX41-D1B