• Relais-/Schütztyp  HF-Relais

Konfigurationsmerkmale

  • Relaisoptionen  RF-geprüft, Stromschaltung

  • Kontaktsonderfunktionen  Knickflügel

  • Kontaktanzahl der Pole  1

  • Kontaktanordnung  1 Form C SPDT-CO

Elektrische Kennwerte

  • Isolation im Neuzustand zwischen offenen Kontakten (Vrms) 600

  • Kontaktbegrenzungs-Kurzzeitstrom (A) 2

  • Spulenwiderstand (Ω) 145, 178, 574, 1028, 4114

  • Kontaktbegrenzungs-Dauerstrom (A) 2

  • Stehwellenverhältnis (HF-Parameter)  1,07db @ 100 MHz, 1,45 db@ 900 MHz

  • Isolationswiderstand (MΩ) 1000000

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VAC) 250

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VDC) 220

  • Ausschaltstrom (A) 2

  • Einschaltstrom (A) 2

  • Kontaktnennstrom (A) 2

  • Spulenspannung (VDC) 4.5, 5, 9, 12, 24

  • Kontaktnennspannung (VAC) 30

  • Kontaktnennspannung (VDC) 30

  • Spulenleistung DC (W) 0,14

  • Isolation im Neuzustand zwischen Kontakten und Spule (Vrms) 1000

Signalmerkmale

  • Einfügedämpfung (HF-Parameter)  -.03dB @ 100MHz, -.12dB @ 900MHz, -.3dB @ 3GHz

  • Isolierung (HF-Parameter)  -50dB @ 3GHz, -55dB @ 3GHz, -80dB @ 900MHz, -95dB @ 100MHz, -96dB @ 100MHz

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht (oz) 3

  • Gehäusetyp  Automatisches Löten, flussmittelbeständig und waschbar

Kontaktmerkmale

  • Kontaktmaterial  Nickel

  • Kontaktbeschichtungsmaterial  Gold

Klemmenmerkmale

  • Hauptleitungs-/Verbindungstyp  PCB SMT

  • Spulenanschluss-Typ  PCB SMT

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Leiterplattenmontage

Abmessungen

  • Produktbreite  7.5 mm [ .295 in ]

  • Produkthöhe  10.5 mm [ .413 in ]

  • Produktlänge  14.9 mm [ .586 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

  • Umgebungsschutzkategorie  RTIII

  • Umgebungstemperatur (max.)  85 °C [ 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Lötverfahren  Rückflusslöten

  • Stromform  DC

  • Magnetspulensystem  Bistabil, 2 Spulen, Monostabil, AC

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box und Karton, Trommel

Weitere

  • Umgebungstemperaturklasse (°C) 70 – 85

  • Spulen-Leistungsklasse (W) ,05 – ,3

  • Kontaktstrom (A) 0 – 2

  • Höhe von - bis (mechanisch) (mm) 10 – 11

  • Länge (mechanisch) (mm) 14 – 16

  • Breite (mechanisch) (mm) 6 – 8

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AX41-H519A

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

Produktspezifikationen