Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Die BUCHANAN WireMate Stiftleisten der Surface Mount TB Serie sind für Kunden ausgelegt, die eine vollständig oberflächenmontierte Leiterplatte verwenden möchten. Die Steckleisten sind mit 3,5-mm‑ oder 5,0-mm-Raster und mit oder ohne Arretierung erhältlich.
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an:Leiterplatte
Erhältlich von
Übersicht
Die BUCHANAN WireMate Stiftleisten sind eine zweiteilige, steckbare Lösung speziell für Anwendungen in der Beleuchtungs‑ und Gebäudeautomation. Die Stiftleisten sind in vertikaler oder gewinkelter Ausführung und in Größen von 2 bis 12 Polen erhältlich. Unsere SMD-Produkte richten sich speziell an Kunden, die ganz auf SMT-Leiterplatten umsteigen möchten oder ein reflow-lötfähiges Produkt suchen.
Vorteile
SMD-Stiftleisten ermöglichen eine einfache Reflow-Lötung und schnellere Leiterplattenmontage
Arretierfunktionen sorgen für eine sichere Leiterplattenmontage