Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Montagetechnik  Kaltschrumpfprodukt, elektrisch aktivierte Installation

  • Nieder-/Mittelspannungs-Isolierabdeckung – Produkttyp  Ausschnittabdeckung

  • Isolatortyp/ANSI  ANSI

Konfigurationsmerkmale

  • Sichtprüfung  Nein

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 25, ≤ 35

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Grau

  • Isolationsmaterial  Polymer, Porzellan

  • Primärproduktmaterial  Vernetztes Polyolefin

Abmessungen

  • Isolatorkern – Durchmesserbereich (mm) 0 – 72, 0 – 67, 0 – 20

  • Isolatorkern – Durchmesserbereich (in) 0 – 2,63, 0 – 2,85, 0 – 2,95, 0 – 0,8

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) 0 – 105

Betrieb/Anwendung

  • Leistungskomponenten-Anwendungstyp  Verteilung

  • Kompatible Komponenten  Ausschnittsicherung

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  RUS

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Weltweit

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-BCAC-CUTOUT

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten