Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die Abdeckungen bestehen aus einem kriechstromfesten BCIC-Material, das sich für raue Außenumgebungen unter Mittelspannung eignet. Abgewinkelte Abdeckungen für Sammelschienen (BCIC) sind zur leichteren Installation und Entfernung zweigeteilt. Ihr modulares Manschettendesign ermöglicht eine rasche und einfache Installation. Die überlappenden Teile sorgen dabei für eine noch bessere Abdeckung der Sammelschienen.

Die abgewinkelte Abdeckung für Sammelschienen (BCIC) bietet Überschlagschutz bis 35 kV. Die abgewinkelten Abdeckungen für Sammelschienen dienen als Isolierung, wenn die bestehende Ausrüstung nicht demontiert werden kann.

Wichtige Eigenschaften

  • Modulares/Manschettenartiges Produktdesign
  • Nachrüstisolierung auf abgewinkelten Sammelschienen von 3-4 Zoll
  • Geeignet für den Einsatz im Innen‑ und Außenbereich
  • Schnell und einfach zu installieren
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Montagetechnik  Kaltschrumpfprodukt

  • Nieder-/Mittelspannungs-Isolierabdeckung – Produkttyp  Abdeckung

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 35

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Grau

  • Isolationsmaterial  Porzellan

  • Primärproduktmaterial  Polyolefin

Abmessungen

  • Isolationsabdeckung  1219.2 mm [ 48 in ]

Betrieb/Anwendung

  • Leistungskomponenten-Anwendungstyp  Freileitung, Umspannwerk

  • Kompatible Komponenten  Abgewinkelte Stromschiene

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Amerika

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-BCIC-ABC

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten