Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Dieser kostengünstige und leistungsstarke Messumformer 4515 zur Leiterplattenmontage wird mit der neuesten Schalttechnik für CMOS-Sensorkonditionierung gefertigt und erfüllt damit die strengsten Anforderungen von OEM-Kunden.  Der MS4515 ist vollständig kalibriert und temperaturkompensiert und weist ein Gesamtfehlerband (Total Error Band, TEB) von weniger als 1,0 % über den kompensierten Bereich auf. Der Sensor wird mit einer Einfachversorgung  von  3,3 oder  5,0 V DC betrieben und erfordert nur eine einzelne externe Komponente  für einen ordnungsgemäßen Betrieb. Der robuste Keramik-Messumformer ist mit seitlichem Anschluss, Anschluss an der Oberseite  und Verzweigungsmontage erhältlich und kann den Relativ- oder Differenzdruck von 2 bis 30 Zoll H2O messen. Die Druckanschlüsse mit Widerhaken von 1/8 Zoll dienen zum sicheren Anschließen  von Schläuchen mit einem Innendurchmesser von 3/32 Zoll. 

Vorteile

  • Druckmessumformer für die Leiterplattenmontage 
  • Druckbereiche von 2 bis 30 Zoll H2
  • Verstärkter ratiometrischer Analogausgang 
  • Differenzdruck-&Messumformer
  • Temperaturkompensiert 
  • Versorgungsspannung von 3,3 oder 5,0 V DC
  • Druckanschlüsse mit Widerhaken 
FAQ

Häufig gestellte Fragen

Werden zur Leiterplattenmontage geeignete Drucksensoren in medizinischen Geräten eingesetzt?

CPAP-Geräte (Continuous Positive Airway Pressure) messen mithilfe von auf Leiterplatten montierbaren Drucksensoren den Druckbereich, den Differenzdruck und den Vakuumdruck, um die Systemleistung zu verbessern.  Erfahren Sie, wie z. B. MS4515 Sensoren in CPAP-Anwendungen eingesetzt werden.

 

Wie werden MS4515 Sensoren in Drohnenanwendungen eingesetzt?

Weitere Informationen zu Sensoren in Drohnen finden Sie in den Anwendungsinformationen: Sensoren für Drohnen.

 

Ist der MS4515 mit digitalem Leistungssignal verfügbar?

Sehen Sie sich für digitale Ausgangsanwendungen den Drucksensor der MS4515DO Serie an.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Montagetyp  Durchgangsloch

  • Sensorgehäuse  8-Polig DIL

  • Drucksensortyp  Analoge Drucksensormodule

  • Druckart  Differenzial, Lehre

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsstrom (mA) 3

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 5, 3,3

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 9.9, 17.4

  • Produktbreite (in) .389, .685

  • Produktlänge  12.7 mm [ .5 in ]

  • Produkthöhe (mm) 7.2, 19.5

  • Produkthöhe (in) .283, .767

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -10 – 85 °C [ 14 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Druck (inH2O) 2, 4, 5, 10, 30

  • Prüfdruckbereich  300 psi

  • Ausgangssignal-Typ  10 - 90 % VDC, 10 – 90 % VDC, 5 - 95 % VDC

  • Druckgenauigkeit  ±0.25% Span

Verpackungsmerkmale

  • Sensorport-Konfiguration  Oberer Anschluss, Seitlicher Doppelanschluss

Weitere

  • Sensor-Optionen  Gelbeschichtung, Keine Option

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-BLPS0040

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

Produktspezifikationen