Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die Baureihe SMI 5000/SMI 6000/SMI 7000 bietet Druckbereiche von 0,07 bis 2,49 PSI in einer Relativdruck-, Differenz- und asymmetrischen Differenzdruckkonfiguration. Diese Baureihe bietet JEDEC-Standard-SOIC-16-Gehäuse mit zwei vertikalen oder horizontalen Porting-Optionen. Mit den Doppelanschlüssen ist eine Referenzmessung möglich, um Fehler aufgrund von Änderungen des Umgebungsdrucks zu minimieren.

Die Kombination des Drucksensors mit einer Signalkonditionierungs-ASIC in einem einzigen Gehäuse vereinfacht den Einsatz fortschrittlicher mikrobearbeiteter Siliziumdrucksensoren. Der Drucksensor kann direkt auf eine Standardleiterplatte montiert werden und über die digitale Schnittstelle wird ein hochwertiges, kalibriertes Drucksignal erfasst. Dadurch entfällt die Notwendigkeit zusätzlicher Schaltungen, wie z. B. eines Kompensationsstromnetzes oder eines Mikrocontrollers mit einem benutzerdefinierten Korrekturalgorithmus.

Vorteile

  • Druckbereiche: 0,07 bis 2,49 psi
  • Druckart: Relativdruck, Differenzdruck, asymmetrischer Differenzdruck
  • 16-Bit I2C digitale und analoge Ausgabeschnittstellen verfügbar
  • Gesamtfehlerband: ±1 % FS (digital) und ±1,5 % FS (analog)
  • Druckkalibrierter und temperaturkompensierter Ausgangswert
  • Kompensierter Temperaturbereich: –20oC bis 85oC

Anwendungen

  • Beatmungsgeräte – CPAP, Ventilator, Sauerstoffverdichter und Konservierer
  • Luft- und Gasdurchflussinstrumentierung
  • HLKK Anlagen – Belüftung, VAV, Filterüberwachung
  • Branddruck und Rauchmanagement
 Orangefarbene Leiste
AccuStable logo

Die digitalen Ausgangssensoren der Baureihen SMI 5000 und SMI 6000 wurden mit dem AccuStable-Gütesiegel ausgezeichnet. Die Marke AccuStable steht für <1 % Gesamtfehlerband zu Beginn und <1 % Verschiebung während des Betriebs über eine Lebensdauer von 10 Jahren. Die Bewertung basiert auf einem 1.000-stündigen HTOL-Test (High Temperature Operating Life) bei 85 °C mit 5 V.

Orangefarbene Leiste

MEHR ERFAHREN

Weitere Informationen

THEMA DATEN UND INFORMATIONEN
SMI Niederdrucksensoren 
Lösungsleitfaden
Leitfaden für Beatmungsanwendungen
Anwendungsanleitung 
Standbymodus und andere Low-Power-Strategien 
Anwendungshinweis
Vertrauen und Verlässlichkeit für medizinische Sensoren für Zuhause
Whitepaper
HLKK-Systeme mit Sensoren effizienter und zuverlässiger machen Whitepaper
Sensoren für medizinische Beatmungsgeräte Anwendungsseite
Orangefarbene Leiste
FAQ

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Was ist der Prüfdruck für die Baureihe SMI 5000, SMI 6000 und SMI 7000 (maximaler Druck, bei dem das Gerät nach der Rückkehr in den Betriebsdruckbereich noch innerhalb der Spezifikationen ohne Genauigkeitsverlust Leistung erbringen kann)?

Der Prüfdruck für den SMI 7000 (maximaler Betriebsdruckbereich 0,29 PSI) beträgt 1,5 PSI. Der SMI 6000 (maximaler Betriebsdruckbereich 0,79 PSI) hat einen Prüfdruck von 4,5 PSI und der SMI 5000 (maximaler Betriebsdruckbereich 2,49) bietet einen Prüfdruck von 12 PSI.

 

Was ist der Berstdruck (Druck, bei dem die Komponente dauerhaft beschädigt wird) der Baureihe SMI 5000, SMI 6000 und SMI 7000?

Der Berstdruck für den SMI 7000 (maximaler Betriebsdruckbereich 0,29 PSI) beträgt 3 PSI. Der SMI 6000 (maximaler Betriebsdruckbereich 0,79 PSI) hat einen Berstdruck von 6 PSI und der SMI 5000 (maximaler Betriebsdruckbereich 2,49) bietet einen Berstdruck von 15 PSI.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensorgehäuse  SOIC-16

  • Drucksensortyp  Analoge Drucksensormodule, Digitale Druck- und Höhenmesser-Sensormodule

  • Druckart  Differenzial, Lehre

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 3, 5, 3,3 – 5

Abmessungen

  • Produktbreite  10.31 mm [ .405 in ]

  • Produktlänge (mm) 19.6, 10,26

  • Produktlänge (in) .771, 0,403

  • Produkthöhe (mm) 9,32, 5,54

  • Produkthöhe (in) .218, .366

Verwendungsbedingungen

  • Druck (bar) .005, .01, .019, .054, .172

  • Druck (psi) .15, .29, .79, 1.45, 2.5

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -20 – 85, -40 – 105

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 221, -4 – 185

Betrieb/Anwendung

  • Output-Schnittstelle  I²C

  • Druck (inH2O) 2, 4.01, 5, 8.03, 21.88, 69.26

  • Druck (mmHG) 3.75, 7.5, 15, 40.85, 129.28

  • Prüfdruckbereich  1.5 psi, 12 psi, 15 psi, 4.5 psi

  • Ausgangssignal-Typ  10 – 90 % VDC, 16 bit I2C

  • Druckgenauigkeit  ±1,5 % F.S, ±1 % F.S

Verpackungsmerkmale

  • Sensorport-Konfiguration  Horizontal, doppelt, Vertikal, doppelt, Vertikal, einzeln

Weitere

  • Sensor-Optionen  Doppelausgang, Keine Option, Rohr, Widerhakenrohr

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-BLPS0063

Literatur

CAD-Dateien

Datenblätter/Katalogseiten