Melden Sie sich an, um Ihre Bestellungen, Adressbuch, Produktlisten usw. zu verwalten.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Produktliste
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Erhältlich von
Bei den SMI 1000/SMI 4000 handelt es sich um Mitteldruck-MEMS-Sensoren von 2,5 bis 30 PSI, die in Manometer-, Differenz- und asymmetrischer Differenzkonfiguration erhältlich sind. Diese Baureihe bietet ein JEDEC-Standard-SOIC-16-Gehäuse mit vertikalen oder horizontalen Porting-Optionen oder ein JEDEC-SOIC-10-Gehäuse mit einem vertikalen Port. Mit den Doppelanschlüssen ist eine Referenzmessung möglich, um Fehler aufgrund von Änderungen des Umgebungsdrucks zu minimieren.
Die Kombination des Drucksensors mit einer Signalkonditionierungs-ASIC in einem einzigen Gehäuse vereinfacht den Einsatz fortschrittlicher mikrobearbeiteter Siliziumdrucksensoren. Der Drucksensor kann direkt auf eine Standardleiterplatte montiert werden und über die digitale Schnittstelle wird ein hochwertiges, kalibriertes Drucksignal erfasst. Dadurch entfällt die Notwendigkeit zusätzlicher Schaltungen, wie z. B. eines Kompensationsstromnetzes oder eines Mikrocontrollers mit einem benutzerdefinierten Korrekturalgorithmus.
Die SMI Drucksensoren für die Messung von niedrigen und extrem niedrigen Drücken von TE Connectivity (TE) bieten Messungen mit höchster Genauigkeit und langfristige Stabilität in Form von robusten und kompakten Produktpaketen für industrielle und medizinische Anwendungen. Sehen Sie sich das Video an um mehr zu erfahren.
Die digitalen Ausgangssensoren der Baureihen SMI 1000 und SMI 4000 wurden mit dem AccuStable-Gütesiegel ausgezeichnet. Die Marke AccuStable steht für <1 % Gesamtfehlerband zu Beginn und <1 % Verschiebung während des Betriebs über eine Lebensdauer von 10 Jahren. Die Bewertung basiert auf einem 1.000-stündigen HTOL-Test (High Temperature Operating Life) bei 85 °C mit 5 V.
Was ist der Prüfdruck für die Baureihe SMI 1000 und SMI 4000 (maximaler Druck, bei dem das Gerät nach der Rückkehr in den Betriebsdruckbereich noch innerhalb der Spezifikationen (ohne Genauigkeitsverlust) Leistung erbringen kann)?
Der Prüfdruck für Sensoren mit einem maximalen Betriebsdruckbereich von bis zu 7,5 PSI beträgt 25 PSI, bzw. 45 PSI für Geräte mit einem maximalen Betriebsdruckbereich von bis zu 30 PSI.
Was ist der Berstdruck (Druck, bei dem die Komponente dauerhaft beschädigt wird) der Baureihen SMI 1000 und SMI 4000?
Der Berstdruck für Sensoren mit einem maximalen Betriebsdruckbereich von bis zu 7,5 PSI beträgt 40 PSI, bzw. 75 PSI für Geräte mit einem maximalen Betriebsdruckbereich von bis zu 30 PSI.
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Sind Sie sicher, dass Sie den Chat abbrechen wollen?
Um den Chat mit TE zu starten, geben Sie bitte Ihre Details ein.