• Sensorgehäuse  SOIC-16

  • Drucksensortyp  Drucksensoren mit mV-Ausgabe

  • Druckart  Lehre

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 6,5

Abmessungen

  • Produktbreite  10.34 mm [ 0,407 in ]

  • Produktlänge  10,26 mm [ 0,403 in ]

  • Produkthöhe  8,57 mm [ 0,337 in ]

Betrieb/Anwendung

  • Prüfdruckbereich  1.5 psi

  • Ausgangssignal-Typ  45 mV

  • Druckgenauigkeit  ±0,2 % F.S

Verpackungsmerkmale

  • Sensorport-Konfiguration  Vertikal, einzeln

Weitere

  • Sensor-Optionen  Langes Rohr

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-BLPS0076

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten