Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Das Erdkabelmuffensystem BV von TE Connectivity (TE) ist dank der Schnappverschlüsse einfach zu montieren. Das robuste Gehäuse ist einfach und schnell zu montieren und muss nicht auf den Kabelquerschnitt zugeschnitten werden. Die Fülleinlage wird in Doppelkammerbeuteln geliefert. Die Anschlussblöcke erlauben eine schnelle und einfache Verbindung mit fester Steckverbinderdistanz. Der Anwendungsbereich deckt Kabelquerschnitte von 1,5 mm² bis 240 mm² ab.

Wichtige Eigenschaften

  • Stoßfest
  • Transparentes Gehäuse
  • Mit Schnappverschlüssen und Labyrinthdichtung
  • Integrierte Kabeleingangsdichtung aus anpassungsfähigem Schaum
  • Verfügbar in umweltfreundlichem, kennzeichnungsfreiem GUROFLEX-N-Kunstharz
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kleberbeschichtung  Mit

  • Füllstoff  GUROFLEX, PU RAPID 4300B

  • Gehäusedichtung  Labyrinth, Schaum

  • Kabelabdichtungsmethode  Schaum

  • Kabelmuffentyp  Anschlussblock

  • Füllpackung (D/C)  Doppelkammerbeutel

  • Montagetechnik  Gießharz

  • Kabelmuffen & Kabelverbinder – Produkttyp  Gerade Muffe

  • Schließmethode  Rasten

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Hauptdrähte (max.)  4, 5

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 1

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Transparent

  • Isoliermaterial  Polymerisch

Montage und Anschlusstechnik

  • Zugentlastung  Ohne

Abmessungen

  • Kompatibler Kabeldurchmesser - Hauptleitung (min.) (mm) 4, 13, 16, 21

  • Volumen des Füllmaterials (l) .35, .55, .8

  • Kompatibler Leitungs-Querschnittsbereich (mm²) 16, 25, 1,5 – 4, 4 – 6, 4 – 16

  • Kompatibler Kabelquerschnitt - Haupt (max.) (mm²) 6, 16, 25

  • Kompatibler Kabelquerschnitt - Haupt (min.) (mm²) 4, 16, 1,5

  • Kompatibler Kabeldurchmesser - Hauptleitung (max.) (mm) 20, 25, 30

Verwendungsbedingungen

  • Flüssigkeitsbeständigkeitstyp  Huminsäuren, Wasser

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -20 – 55

Betrieb/Anwendung

  • Offshore-Schiffbau-Zertifizierung  Nein

  • UV-beständig  Nein

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  EN 50393

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Karton

  • Verpackungsmenge  1

Weitere

  • Produktverwendung  Außenbereich und Erdverlegungen

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-BV

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten