• Kabelsatzkategorie  Hochgeschwindigkeit, Industriestandard

  • Kabelsatztyp  SFP56

  • Kabelausführung  Madison TurboTwin – rund mit Mantel

  • Kabelsatz (Ende A)  SFP56-Stecker

  • Kabelsatz (Ende B)  SFP56-Stecker

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  4

  • Anzahl der Paare  2

  • Anzahl der Signalpositionen  4

Elektrische Kennwerte

  • Impedanz (Ω) 100

Signalmerkmale

  • Datenrate (Gb/s) 56

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelfarbe  Schwarz

  • Ausgeglichen  Nein

  • Brandschutzklasse des Kabels  CL2

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 26

  • Drahtgröße (mm²) .129

  • Kabelaußendurchmesser  5.96 mm [ .235 in ]

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Ja

  • Halogenfrei  Nein

Weitere

  • Kabelsatzlänge (m) 1, 1.5, 2, 2.5, 3

  • Kabelsatzlänge (ft) 3.28, 4.92, 6.56, 8.2, 9.84

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C11-G28

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.