• Kabelsatzkategorie  Hochgeschwindigkeit, Industriestandard

  • Kabelsatztyp  QSFP

  • Kabelausführung  Madison TurboTwin – rund mit Mantel

  • Kabelsatz (Ende A)  QSFP-Stecker

  • Kabelsatz (Ende B)  QSFP-Stecker

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  16

  • Anzahl der Paare  8

  • Anzahl der Signalpositionen  16

Elektrische Kennwerte

  • Impedanz (Ω) 100

Signalmerkmale

  • Datenrate (Gb/s) 25

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelfarbe  Schwarz

  • Ausgeglichen  Nein

  • Brandschutzklasse des Kabels  CL2

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 32

  • Drahtgröße (mm²) .032

  • Kabelaußendurchmesser  5.6 mm [ .221 in ]

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Ja

  • Halogenfrei  Nein

Weitere

  • Kabelsatzlänge (m) .5, 1, 1.5, 2

  • Kabelsatzlänge (ft) .164, 3.28, 4.92, 6.56

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C11-N4903

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.