• Einraststil  Entriegelung durch Aufreißlasche

  • Kabelsatzkategorie  Hochgeschwindigkeit, Industriestandard

  • Kabelsatztyp  QSFP28 an SFP+

  • Kabelausführung  Madison TurboTwin, Madison TurboTwin – rund mit Mantel

  • Kabelsatz (Ende A)  QSFP28-Stecker

  • Kabelsatz (Ende B)  SFP+ Stecker

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  16

  • Anzahl der Paare  8

  • Anzahl der Signalpositionen  16

Elektrische Kennwerte

  • Impedanz (Ω) 100

Signalmerkmale

  • Datenrate (Gb/s) 25, 28

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelfarbe  Schwarz

  • Ausgeglichen  Nein

  • Brandschutzklasse des Kabels  CL2, UL-Typ CL2

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Ohne

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 26

  • Drahtgröße (mm²) .129

  • Kabelaußendurchmesser  5.96 mm [ .235 in ]

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Ja

  • Halogenfrei  Nein

Weitere

  • Kabelsatz-Konfiguration  Durchführung

  • Kabelsatzlänge (m) .5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5

  • Kabelsatzlänge (ft) .164, 3.28, 4.92, 6.56, 8.2, 9.84, 11.48, 13.12, 14.76, 16.4

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C11-N490325

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.