Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die 3520 Serie von SMD Chip-Widerständen sind kostengünstige Hochleistungsgeräte (1 W) geeignet für die automatische Platzierung im Volumen und für die meisten Anwendungen, einschließlich Hochfrequenzbetrieb.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Widerstandstyp  Leistungswiderstand

  • Elementtyp  Dickschicht

  • Größencode  2512

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Widerstände  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (V) 200

  • Widerstandswert (Ω) 1, 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.8, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 8.2, 9.1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 33, 36, 39, 43, 47, 56, 62, 68, 75, 82, 100, 110, 120, 130, 150, 160, 180, 220, 240, 270, 330, 360, 390, 430, 470, 510, 560, 620, 680, 750, 910, 16K, 3.3K, 33K, 130K, 6.2M, 68K, 47K, 2.7K, 3.6K, 2.4K, 430K, 1.3M, 62K, 8.2K, 13K, 6.2K, 2.4M, 24K, 91K, 2K, 4.3K, 4.3M, 2.2K, 510K, 1K, 330K, 300K, 30K, 1M, 36K, 160K, 12K, 75K, 100K, 680K, 2M, 1.6K, 11K, 470K, 1.3K, 7.5K, 3.6M, 51K, 22K, 5.1M, 110K, 240K, 910K, 3.9K, 9.1M, 82K, 220K, 10K, 1.6M, 750K, 200K, 5.1K, 1.1M, 360K, 6.8K, 1.1K, 7.5M, 4.7K, 620K, 150K, 9.1K, 43K, 3M, 15K

  • Nennleistung (W) 1

  • Widerstandsklasse  1kΩ – 1MΩ, 1MΩ – 1GΩ, Bis zu 1kΩ

  • Toleranz der passiven Komponente (%) 5

Klemmenmerkmale

  • SMD-Widerstand – Anschlusstyp  Löten

  • Anzahl der Anschlüsse  2

Abmessungen

  • Produkthöhe  0,6 mm [ 0,024 in ]

  • Produktlänge  6.4 mm [ 0,252 in ]

  • Produktbreite  3.2 mm [ .126 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Temperaturkoeffizient (ppm/°C) ±200

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Auf Bandware

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C339-A76

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten