Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die Serie CFH ist eine hochwertige Serie von Leistungswiderständen im Aluminiumgehäuse mit IP55-Einstufung Mit 6 kV Isolationsfestigkeit, 1,8 kW Verlustleistung (bei Befestigung an einem geeigneten Kühlkörper) und Absorption elektrischer Impulse bis zu 24 kJ.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (V) 1500, 4000, 2500

  • Widerstandsklasse  Bis zu 1kΩ

  • Widerstandswert (Ω) 220, 3.3, 2.2, 17.3, 2.7, 10, 4.7, 1.6, 22, 120, 71.5, 5.6, 56, 680

  • Nennleistung (W) 2200, 1500, 750, 500, 1100, 1000

  • Toleranz der passiven Komponente (%) 5

Produktmerkmale

  • Widerstandstyp  Leistungswiderstand

  • Elementtyp  Spulenwiderstand

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Widerstände  1

Klemmenmerkmale

  • Anzahl der Anschlüsse  2

  • Widerstand für die Gehäusemontage – Anschlusstyp  Kundenspezifischer Endverschluss, Schwebende Leitungen

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontage – Ausführung  Flansch mit Befestigungsschlitzen

Abmessungen

  • Produkthöhe  30 mm [ 1.181 in ]

  • Produktlänge (mm) 160, 320, 220, 110

  • Produktlänge (in) 6.299, 12.598, 8.661, 4.331

  • Produktbreite  95 mm [ 3.74 in ]

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Einzelausführung – Karton

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C339-C339

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten