Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

RL73 Serie von Dickfilm-Chip-Widerständen mit einem Metallglasur-Widerstandselement Geeignet für Stromerfassungspositionen und eine Vielzahl von Anwendungen, etwa in den Bereichen Kommunikation, Automobil und Niederspannungsstromversorgung.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Widerstandstyp  Niederohmiger Widerstand, Strommessungswiderstand

  • Elementtyp  Dickschicht

  • Größencode  1206, 1210, 0201, 2010, 2512, 0402, 0603, 0805

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Widerstände  1

Elektrische Kennwerte

  • Widerstandswert (Ω) .1, .11, .12, .13, .15, .16, .18, .2, .22, .24, .27, .3, .33, .36, .39, .43, .47, .51, .56, .62, .68, .75, .806, .82, .91, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 43, 47, 51, 56, 62, 68, 75, 82, 91

  • Nennleistung (W) .05, .0625, .1, .125, .25, .5, .75, 1

  • Widerstandsklasse  Bis zu 1kΩ

  • Toleranz der passiven Komponente (%) 1, 2, 5

Klemmenmerkmale

  • SMD-Widerstand – Anschlusstyp  Löten

  • Anzahl der Anschlüsse  2

Abmessungen

  • Produkthöhe (mm) .55, 0,23, 0,32, 0,45, 0,6

  • Produkthöhe (in) .013, 0,022, 0,024, 0,018, 0,009

  • Produktlänge (mm) 1, 2, 3.1, 5, 6.35, 1,6, 0,6

  • Produktlänge (in) .039, .079, .122, .197, .25, 0,024, 0,063

  • Produktbreite (mm) .8, 1.25, 2.5, 2.6, 3.1, 0,3, 0,5, 1,55

  • Produktbreite (in) .031, .098, .102, .122, 0,049, 0,02, 0,012, 0,061

Verwendungsbedingungen

  • Temperaturkoeffizient (ppm/°C) ±100, ±1000, ±200, ±300, ±600

Industriestandards

  • Feuchtigkeits-Empfindlichkeitsgrad  1

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Auf Bandware

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C339-R529

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.