Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Bei der Serie SBC handelt es sich um drahtgewickelte Leistungswiderstände mit Glasfaser- oder Keramikkern je nach Widerstandswert. Diese haben einen hohen Isolierungswiderstand und eine niedrige Oberflächentemperatur und halten somit hohen Überlastströmen stand.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Widerstandstyp  Leistungswiderstand

  • Elementtyp  Spulenwiderstand

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Widerstände  1

Elektrische Kennwerte

  • Widerstandswert (Ω) .47, .56, .68, .82, 1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.2, 6.8, 8.2, 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82, 100, 120, 150, 180, 220, 270, 330, 390, 470, 510, 560, 680, 820, 3.3K, 22K, 3.9K, 2.7K, 8.2K, 10K, 1.2K, 1.8K, 1.5K, 2.2K, 18K, 6.8K, 1K, 12K, 5.6K, 4.7K, 15K

  • Nennleistung (W) 4, 5, 7, 11, 17

  • Widerstandsklasse  1kΩ – 1MΩ, Bis zu 1kΩ

  • Toleranz der passiven Komponente (%) 5, 10

Sonstige Eigenschaften

  • Leitungstyp  Axial verplombt

Klemmenmerkmale

  • Basismaterial des Anschlussbereichs  Kupfer, Messing

  • Anzahl der Anschlüsse  2

Abmessungen

  • Passive Komponenten – Abmessungen (mm) 50 x 9 x 10, 20 x 7 x 8, 75 x 9 x 10, 50 x 10 x 9, 25 x 9 x 10, 25 x 7 x 8, 75 x 10 x 9, 38 x 7 x 8

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -55 – 350

  • Temperaturkoeffizient (ppm/°C) ±200, ±400

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Einzelausführung – Karton

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C339-SB19B

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten