Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Bei der TLM-Serie handelt es sich um eine Reihe an Hochleistungs-Metall-Chip-Widerständen, ideal für Strommesspositionen. Mit einer speziellen Metallfolienkonstruktion, die hohe Zuverlässigkeit und eine Verlustleistung von bis zu 1 W gewährleistet.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Widerstandstyp  Strommessungswiderstand

  • Elementtyp  Folie

  • Größencode  1206, 2010, 2512, 0805

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Widerstände  1

Elektrische Kennwerte

  • Widerstandswert (Ω) .01, .011, .012, .013, .015, .016, .018, .02, .022, .024, .027, .03, .033, .036, .039, .043, .047, .051, .056, .062, .068, .075, .082, .091, .1, .56, .68

  • Nennleistung (W) .25, .5, .75, 1

  • Widerstandsklasse  Bis zu 1kΩ

  • Toleranz der passiven Komponente (%) 1, 5

Klemmenmerkmale

  • SMD-Widerstand – Anschlusstyp  Löten

  • Anzahl der Anschlüsse  2

Abmessungen

  • Produkthöhe (mm) .55, 0,52, 0,58

  • Produkthöhe (in) .02, 0,022, 0,023

  • Produktlänge (mm) 2, 3.05, 5, 6,3

  • Produktlänge (in) .079, .12, .197, .248

  • Produktbreite (mm) 1.25, 2.5, 3.15, 1,55

  • Produktbreite (in) .098, .124, 0,049, 0,061

Verwendungsbedingungen

  • Temperaturkoeffizient (ppm/°C) ±100, ±50

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Auf Bandware

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C339-T547A

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten