• Widerstandstyp  Leistungswiderstand

  • Elementtyp  Spulenwiderstand

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Widerstände  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 570

  • Widerstandsklasse  1kΩ – 1MΩ

  • Widerstandswert (Ω) 10K, 27K, 47K, 18K

  • Nennleistung (W) 10

  • Toleranz der passiven Komponente (%) 5

Klemmenmerkmale

  • Anzahl der Anschlüsse  2

  • Widerstand für die Gehäusemontage – Anschlusstyp  Befestigungsklemmen

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontage – Ausführung  Montagehalterungen

Abmessungen

  • Produktdurchmesser  9,5 mm [ ,374 in ]

  • Produktlänge  50 mm [ 1.969 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -55 – 350

  • Temperaturkoeffizient (ppm/°C) ±30

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Einzelausführung – Karton

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C339-Y89

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten