• Verbinderzubehör-Typ  Spleiß-

  • Verbindertyp  Stoßverbinder

  • Abdichtbar  Ja

  • Kompatibel mit Einzeldrahttyp  Mehrdrähtig

Konfigurationsmerkmale

  • Kompatibel mit Leitungs-/Kabeltyp  Einzeldraht

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht (g) 11.24, 16.708, 19.59, 27.96, 30.923, 55.02, 75.98, 80.97, 92.83, 137.5, 138.79

  • Verbindermerkmale  Übergangsweise

Kontaktmerkmale

  • Kabelschuh-Beschichtungsdicke (µin) 100, 150

  • Kabelschuh-Beschichtungsmaterial  Nickel, Zinn

  • Kontaktgrundmaterial  Kupfer

  • Hülsentyp  Open

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 2, 4, 6, 8, 10, 2/0, 1/0

  • Drahtgröße (mm²) 4.8, 8.8, 13.8, 22, 34.3, 53.9, 68.6

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 4.57, 5.84, 7.37, 8.89, 10.41, 11.9, 14.22

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .23, .29, .35, .41, .47, .56, 18

  • Drahtgröße (CMA) 9354, 16983, 26818, 42615, 66500, 104500, 133000

  • Kabelschuh-Materialdicke (in) .065, .085, .095, .17, 145

  • Kabelschuh-Materialdicke (mm) 1.65, 2.16, 2.41, 3.68, 4.32

  • Kabelschuh-Materialdicke (in) .065, .085, .095, .17, 145

  • Produktlänge (mm) 37.08, 46.74, 57.4, 66.55, 69.85, 76.1, 83.6

  • Produktlänge (in) 1.46, 1.84, 2.26, 2.62, 2.75, 3.01, 3.29

Verwendungsbedingungen

  • Isolationsoption  Unisoliert

  • Betriebstemperaturbereich  '-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Drahtgrundmaterial  Aluminium, Kupfer

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  25

  • Verpackungsmethode  Box

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C7901-AL82

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.