• Verbinderzubehör-Typ  Spleiß-

  • Verbindertyp  Parallelverbinder

  • Abdichtbar  Nein

  • Kompatibel mit Einzeldrahttyp  Massiv, Mehrdrähtig

Konfigurationsmerkmale

  • Kompatibel mit Leitungs-/Kabeltyp  Einzeldraht

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht (g) .567, 2.033, 2.957, 3.685, 8.714, 14.452, 15.897, 21.422, 26.098

Kontaktmerkmale

  • Kabelschuh-Beschichtungsdicke (µin) 30

  • Kabelschuh-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Kontaktgrundmaterial  Kupfer

  • Hülsentyp  Open

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .224

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich  5.69 mm [ .224 in ]

  • Kabelschuh-Materialdicke (mm) 1.02, 1.23, 1.38, 1.46, 1.85, 2.6, 2.74, 3.26, 3.42, 3.81

  • Kabelschuh-Materialdicke (in) .04, .049, .055, .058, .073, .103, .108, .129, .135, .15

  • Produktlänge (in) .375, .445, .46, .765

  • Produktlänge (mm) 9.53, 11.3, 11.68, 19.43

  • Produktlänge (in) .375, .445, .46, .765

Verwendungsbedingungen

  • Isolationsoption  Unisoliert

  • Betriebstemperaturbereich  '-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Drahtgrundmaterial  Aluminium

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  50, 100, 500, 1000

  • Verpackungsmethode  Box

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C7901-AL8206

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.