• Erddrossel-Option  Nein

  • Filtertyp  Leistungseingangsmodul

  • Filter-Schaltertyp  DPST, Kein Schalter

  • Ausgangsverbindungstyp  .187″ FASTON

  • Filteranforderungen  Gefiltert

  • Steckverbindertyp des Filters  IEC 60320-1 C-14

Konfigurationsmerkmale

  • Erweiterungsoptionen  Keine

  • Sicherungsoptionen  Doppelt, Einfach

Elektrische Kennwerte

  • Eingangsspannung  Einfach AC

  • Ableitstrom (max.) (120 V AC, 60 Hz) (µA) 250

  • Ableitstrom (max.) (250 V AC, 50 Hz) (µA) 500

  • Nennstrom (A) 3, 6, 10

  • Betriebsspannung (VAC) 250

Sonstige Eigenschaften

  • Filterabschirmungstyp  Vollständige Dose

  • Produktausrichtung  Vertikal

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontage – Ausführung  Einrasten, Montagegriffe (horizontal), Montagegriffe (vertikal)

Abmessungen

  • (Empfohlener) Stärkenbereich (mm) .79 – 2

  • (Empfohlener) Stärkenbereich  .79 – 2 mm [ .031 – .079 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -10 – 40

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C8114-P3

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten