Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Karton & Einsatz, Tray

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  LCP (Liquid Crystal Polymer, Flüssigkristallpolymer)

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  .03 mm [ .8 in ]

Produktmerkmale

  • Gehäusetyp  Einfach

  • Formfaktor  CXP

  • Pluggable I/O – Produkttyp  Cagesatz mit integriertem Steckverbinder, Buchsensatz

  • Abdichtbar  Ja

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) .5

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung, Phosphorbronze

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold oder Blattvergoldet über Palladium-Nickel

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Montageausführung  Durchgangsbohrung – Press-Fit, Doppelseitig (Belly-to-Belly), Einseitig

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage – Press-Fit

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Sonstige Eigenschaften

  • Cage-Beschichtungsmaterial  Zinn über Nickel

  • Primärprodukt-Beschichtungsmaterial  Zinn über Nickel

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (mm) 1.57

  • Leiterplattendicke (empfohlen)  1.57 mm [ .062 in ]

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  84

  • Anzahl der Ports  1

  • Anschlussmatrixkonfiguration  1 x 1

Elektrische Kennwerte

  • Datenrate (maximal) (Gb/s) 125

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Weitere

  • Integrierter Lichtleiter  Ja, Nein

  • Art der EMI-Eindämmung  Elastomere Dichtung, Interne/externe EMV-Federn

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C991-C76264

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.