Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Mehr Netzzuverlässigkeit durch Präzision und Sicherheit in kompakter Bauweise für Schaltanlagen bis 36 kV.

Das Gerät berücksichtigt Herausforderungen wie beengte Platzverhältnisse, Ferroresonanzrisiken und die Notwendigkeit einer zuverlässigen Spannungsüberwachung ohne umfangreiche Systemmodifikationen. Herkömmliche Spannungswandler können sperrig sein und Sicherheitsrisiken bergen, was die Wartung erschweren kann. Der CAPDIS-4o gibt 3x100 oder 110 VAC über drei resistive Sensoren aus und stellt damit eine wirtschaftliche und präzise Alternative zu induktiven Spannungswandlern dar. Er lässt sich an Schutzrelais mit 100-VAC-Eingängen, Messgeräten und Stromnetzanalysatoren anschließen und ist damit ideal für kritische Sicherheitsanwendungen. Das kompakte Design ermöglicht auch eine einfache Nachrüstung auf engstem Raum.

 

Eine Genauigkeitsklasse von 0,5 % für die gesamte Schaltung ist gewährleistet, wenn sie mit Spannungssensoren (Verstärker 0,3 % + Spannungssensoren 0,2 %) kombiniert wird und die Installation einfach ist – es sind keine zusätzlichen Messfelder oder Demontagen für Stoßspannungsprüfungen erforderlich. Der CAPDIS-4o ist kompatibel mit ohmschen Teilern für luftisolierte Schaltanlagen (12 kV, 24 kV und 36 kV) und ohmschen Teilern für SF6-Schaltanlagen (12 kV, 24 kV und 36 kV auf Anfrage).

 

Die genaue Spannungsmessung bei gleichzeitiger Vermeidung von Ferroresonanzgefahren erhöht die Betriebssicherheit. Die kompakte Größe des CAPDIS 4o ermöglicht eine einfache Nachrüstung in bestehende Einstellungen ohne wesentliche Änderungen. Darüber hinaus minimiert dieses Design den Wartungsaufwand und die Kosten und bietet eine kosteneffiziente und zuverlässige Alternative zu herkömmlichen Spannungswandlern.

 

 

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Präzise und kosteneffizient
  • Kein zusätzliches Messfeld
  • Universelle Systemkomponenten
  • Genauigkeit: maximale Abweichung von 0,5 %
  • Wartung: keine Demontage für Stoßspannungsprüfungen erforderlich
Orangefarbene Leiste
Orangefarbene Leiste
FAQ

Häufig gestellte Fragen

Frage: Was ist der TE Kries CAPDIS-4o Spannungsverstärker?

Antwort: Der CAPDIS-4o ist ein Präzisions-Spannungsverstärker, der für einen Ausgang von 3 x 100 oder 110 VAC mit drei resistiven Sensoren ausgelegt ist. Er stellt eine zuverlässige und wirtschaftliche Alternative zu herkömmlichen induktiven Spannungswandlern dar.

 

Frage: Was sind die Hauptanwendungen des CAPDIS-4o?

Antwort: Der CAPDIS-4o wird für den Anschluss von Schutzrelais mit 100-VAC-Spannungsmesseingängen, Universalmessgeräten und Stromnetzanalysatoren verwendet. Er eignet sich besonders für kritische Sicherheitsanwendungen, bei denen die Beseitigung von Ferroresonanzen entscheidend ist.

 

Frage: Wie erhöht der CAPDIS-4o die Netzzuverlässigkeit?

Antwort: Durch die genaue Spannungsmessung und die Eliminierung von Ferroresonanzgefahren erhöht der CAPDIS-4o die Zuverlässigkeit des Stromnetzes. Seine Präzision hilft, potenzielle Probleme zu vermeiden, die die Systemstabilität beeinträchtigen könnten.

 

Frage: Was sind die wichtigsten Merkmale des CAPDIS-4o?

Antwort: Eine Genauigkeitsklasse von 0,5 % für die gesamte Schaltung ist gewährleistet, wenn sie mit Spannungssensoren (Verstärker 0,3 % + Spannungssensoren 0,2 %) kombiniert wird und die Installation einfach ist – es sind keine zusätzlichen Messfelder oder Demontagen für Stoßspannungsprüfungen erforderlich. Der CAPDIS-4o ist kompatibel mit ohmschen Teilern für luftisolierte Schaltanlagen und ohmschen Teilern für SF6-Schaltanlagen.

 

Frage: Was macht den CAPDIS-4o zu einer kostengünstigen Wahl?

Antwort: Der CAPDIS-4o bietet eine präzise Spannungsverstärkung zu geringeren Kosten im Vergleich zu herkömmlichen induktiven Spannungswandlern. Die platzsparende Bauweise und der minimale Wartungsaufwand tragen zusätzlich zur Wirtschaftlichkeit bei.

 

Frage: Kann der CAPDIS-4o in bestehende Geräte integriert werden?

Antwort: Ja, der CAPDIS-4o ist kompatibel mit Schutzrelais und CAPDIS-Sx-Geräten und kann mit minimalen Modifikationen in verschiedene Systeme integriert werden.

 

Frage: Welche Arten von Schaltanlagen sind mit dem CAPDIS-4o kompatibel?

Antwort: Der CAPDIS-4o ist kompatibel mit ohmschen Teilern für luftisolierte Schaltanlagen (12 kV, 24 kV, 36 kV) und ohmschen Teilern für SF6-Schaltanlagen (12 kV, 24 kV, 36 kV auf Anfrage).

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannung: (V) 24 – 230

Abmessungen

  • Gehäusehöhe (mm) 120, 130

  • Gehäusehöhe (in) 4,72, 5,11

  • Gehäusebreite  175 mm [ 6,88 in ]

  • Gehäusetiefe  49 mm [ 1,92 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -20 – 55 °C [ -4 – 131 °F ]

  • Lagerungstemperaturbereich  -25 – 70 °C [ -13 – 158 °F ]

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP40

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-CAPDIS-4O

Literatur