Die Überwachung Ihres Netzes ist der Schlüssel zur Aufrechterhaltung eines funktionierenden Stromnetzes. Mit unseren Netzüberwachungslösungen können Versorgungsunternehmen und Industrieanlagen Fehler und schwache Verbindungen im Netz aufspüren. Das macht sie zu einem effektiven Werkzeug für die Stromüberwachung und das Anlagenmanagement. Sie sorgen dafür, dass die ansonsten kostspieligen, arbeitsintensiven Aufrüstungen des gesamten Versorgungsnetzes überflüssig werden. So wird die Zuverlässigkeit, gemessen am System Average Interruption Duration Index (SAIDI), verbessert.
Die Fehlerortung in kilometerlangen Freileitungen ist eine Herausforderung für jeden Verteilnetzbetreiber. Störungen im Versorgungsnetz, verursacht durch veraltete Infrastruktur, extreme Wetterereignisse, direkten Kontakt mit Wildtieren oder heruntergefallene Leiter, können zu Stromunterbrechungen mit hohen Fehlerströmen führen. Diese ungeplanten Ausfälle müssen so schnell wie möglich behoben werden, um die Auswirkungen auf die Verbraucher so gering wie möglich zu halten – aber die Fehlerortung kostet oft Zeit und Geld.
4,7 Std.
Durchschnittliche Anzahl der jährlichen Stromausfallstunden pro Kunde in den USA
1,5 Std.
Durchschnittliche Unterbrechungsdauer pro Kunde, ohne Großereignis
$100 T
Durchschnittliche Kosten eines Stromausfalls für ein Versorgungsunternehmen pro Stunde
Wir verfügen über mehr als 65 Jahre Erfahrung im Bereich Kabelgarnituren und bieten ein komplettes Portfolio an Raychem geschirmten Kabelanschlüssen für Mittelspannungs-Schaltanlagen. Die Kabelstecker eignen sich für praktisch alle Kabelgrößen und montierten Produkte und sind für zuverlässige Leistung in extremen Umgebungen ausgelegt.
Mit unseren Raychem Kabelgarnituren in Verbindung mit unseren Geräten der Marke Kries erhalten unsere Kunden wichtige Daten über ihre Netzwerke, die helfen, Ausfälle zu vermeiden und sowohl den SAIDI-Index (System Average Interruption Duration Index) als auch den SAIFI-Index (System Average Interruption Frequency Index) zu reduzieren. Anstatt kostspielige und arbeitsintensive Aufrüstungen ganzer Netze vorzunehmen, können Komponenten für die Netzüberwachung und -steuerung Fehler und schwache Verbindungen aufspüren und so eine wirksame Lösung für einen Bruchteil der Investitionskosten bieten. Unsere Lösungen können in Neu- oder Nachrüstprojekte integriert werden.
Erhalten Sie einen kurzen Überblick über unser Smart-Grid-Produktangebot
Durch unseren kürzlichen Erwerb von Kries, einem etablierten Vorreiter im Bereich Smart-Grid-Systeme, bieten wir nun Fehlerstromanzeiger an, die einfach an strategischen Punkten in Ihrem Versorgungsnetz montiert werden können. Im Falle eines Kurzschlusses sendet der IKI-Overhead (IKI-OH) Fehleranzeiger ein optisches LED-Signal, sodass Versorgungsnetzbetreiber den Fehler leicht lokalisieren können und die Möglichkeit zur direkten Reparatur und Wiedereinschaltung haben. Außerdem bieten wir eine Kombination kommunizierender Geräte, den IKI-OH-Butler und den IKI-OH-Radio, die eine Fernmeldung an eine Vertriebszentrale ermöglichen. Unsere Lösungen helfen Ihnen, ungeplante Stromunterbrechungen effizient zu reduzieren und so die Netzzuverlässigkeit und -belastbarkeit zu verbessern.
Unsere Kries Lösungen helfen Ihnen, die Leistung von Schaltanlagen zu maximieren, die Netztransparenz zu verbessern und Netzausfallzeiten zu reduzieren. Fehlerstromanzeiger in Schaltanlagen bieten eine Echtzeitüberwachung des elektrischen Stromflusses und ermöglichen eine schnelle Erkennung und Lokalisierung von Fehlern. Sie sind entscheidend für die Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit. Durch die Erkennung von Anomalien wie Kurz- oder Erdschlüssen ermöglichen diese Fehleranzeiger ein schnelles Handeln, um Fehler zu isolieren und so potenzielle Schäden und Ausfallzeiten zu minimieren.
Unsere Spannungsprüfsysteme von Kries bieten mehr Sicherheit für das Personal bei Arbeiten vor Ort. In den komplexen Energieverteilungsnetzen von heute, insbesondere im Mittel- und Hochspannungsbereich, ist die Spannungsprüfung von entscheidender Bedeutung für die Netzverfügbarkeit. Unsere Kries Lösungen bieten eine sichere Spannungsüberwachung und -prüfung, die für die Verbesserung der Systemzuverlässigkeit unerlässlich ist. Moderne Spannungsprüfsysteme, die mit Hilfe von kapazitiven oder ohmschen Sensoren einfach in jede Leitung eingebaut werden können, ermöglichen eine sichere Überwachung des Vorhandenseins oder Fehlens von Spannung. Darüber hinaus ist die Sicherheit der Mitarbeiter, die unter gefährlichen Bedingungen arbeiten, von größter Bedeutung.
Unsere geschirmten, schraubbaren und steckbaren Raychem Kabelanschlüsse sind einfach zu montieren, kompakt und an die meisten Kabeltypen anpassbar, um Ihre Montagezeit und -kosten zu reduzieren. Sie sind auch mit unseren Kries Überwachungsgeräten kompatibel.