Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Maximieren Sie die Zuverlässigkeit und Sicherheit des Stromnetzes mit einer fortschrittlichen Spannungsmessung, die auch die Erkennung von Teilentladungen umfasst.

Das System ist in zwei Versionen erhältlich – CAPDIS S1+ R5 und CAPDIS S2+ R5 mit Ausgangsrelais.  Die CAPDIS Sx+ Serie wurde für neue oder nachgerüstete Montagen entwickelt und erfüllt die Anforderungen an eine präzise Spannungsüberwachung, erhöhte Sicherheit und die Einhaltung strenger Industriestandards.

CAPDIS Sx+ R5 verfügt über eine integrierte dreiphasige Daueranzeige mit Teilentladungserkennung (PD), um eine präzise Spannungsmessung zu ermöglichen. Das wartungsfreie Design umfasst Selbstüberwachungsfunktionen, die eine regelmäßige Überprüfung überflüssig machen.

Kritische Teilentladungen werden erkannt und auf dem Display angezeigt. Sie werden auch über das Relais-Sammelfehlersignal ausgegeben. Die Empfindlichkeit der Teilentladungserkennung kann über einen DIP-Schalter, der sich auf der Rückseite des Gerätes befindet, eingestellt oder deaktiviert werden. Zusätzlich ist hinter der Frontklappe eine Buchse für die PD-Diagnose zugänglich.

 

 

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Wartungsfrei durch Selbstüberwachung
  • Lückenlose Isolationsüberwachung des kapazitiven Teilers
  • Integrierte Funktion zur Selbstüberprüfung
  • Partielle Entladungserkennung
  • Erkennung von defekten Leitungen
  • Integrierte dreiphasige Messstelle
  • Relaisausgänge zur Fernüberwachung des Spannungspegels (CAPDIS-S2)
  • Keine Batterie erforderlich
Orangefarbene Leiste
Orangefarbene Leiste
FAQ

Häufig gestellte Fragen

Frage: Was ist ein CAPDIS Spannungsmess- und Anzeigesystem?

Antwort: Bei der CAPDIS-Sx-Serie handelt es sich um fortschrittliche Geräte, die das Vorhandensein von Spannung in elektrischen Anlagen erkennen und anzeigen, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit zu erhöhen. Die CAPDIS-Sx_55 (R5)-Generation bietet auch eine Teilentladungsanzeige.

 

Frage: Wie unterscheidet sich CAPDIS R4.5 von R5?

Antwort: Der Hauptunterschied zwischen den Generationen CAPDIS R4.5 und R5 besteht darin, dass der R5 über eine zusätzliche Teilentladungsanzeigefunktion verfügt, die eine frühzeitige Warnung vor Isolationsschäden ermöglicht. Auch die Reaktionszeit des Relais der R5 S2-Version wurde verbessert – jetzt ≤0,2 Sek. beim R5 S2 im Vergleich zu ≤1 Sek. beim R4.5 S2.

 

Frage: Wie unterscheidet sich CAPDIS S1 von S2?

Antwort: CAPDIS S2 verfügt zusätzlich zur Standard-Spannungsmessung über zwei Ausgangsrelais sowie Funktionen zur Teilentladungserkennung (nur R5). Dies ermöglicht die Schnittstelle mit anderen Steuerungssystemen wie z. B. IKI-Line zur gerichteten Fehlerstromanzeige oder zur Fernkommunikation mit SCADA-Systemen.

 

Frage: Wie können Betreiber sicher sein, dass die CAPDIS-Geräte ordnungsgemäß funktionieren?

Antwort: Alle CAPDIS-Geräte verfügen über eine Prüfschaltfläche, die jederzeit gedrückt werden kann. Wenn die Anzeige anzeigt, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert, kann sich der Bediener darauf verlassen, dass die Informationen zur Spannungsmessung korrekt sind.

 

Frage: Gibt es eine Funktion zur Erkennung von defekten Leitungen?

Antwort: CAPDIS-Geräte können erkennen, ob die Leitungen, die sie mit dem kapazitiven Teiler C1 verbinden, defekt sind. Dies ist ein zusätzliches Sicherheitsmerkmal, das für alle vier Versionen (R4.5 S und S2 sowie R5 S1 und S2) verfügbar ist.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Lebensdauer  22 Years, 31 Years

  • Steuerungsart  Test Button

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsfrequenz (Hz) 50 – 60

  • Versorgungsspannungsbereich (VAC) 24 – 230

  • Versorgungsspannungsbereich (VDC) 24 – 230

  • Betriebsspannungsbereich (kV) 53 – 480, 1 – 52

Abmessungen

  • Gehäusehöhe (mm) 48

  • Gehäusehöhe (in) 1,889, 1,88

  • Gehäusebreite (mm) 96

  • Gehäusebreite (in) 3,779, 3,77

  • Gehäusetiefe (mm) 37

  • Gehäusetiefe (in) 1,456, 1,45

Verwendungsbedingungen

  • Lagerungstemperaturbereich  -30 – 75 °C [ -22 – 167 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -25 – 55 °C [ -13 – 131 °F ]

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  IEC 62271-213

  • IP-Schutzart  IP54

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-CAPDIS-SX-R5

Literatur