Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Positionssensor – Produkttyp  MT2A - Spannungsteiler

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Aluminium

Abmessungen

  • Vollhubbereich (mm) 381, 762, 1270, 76,2

  • Vollhubbereich (in) 3, 15, 30, 50

Verwendungsbedingungen

  • Genauigkeit (% of FS) ±,15, ±,2, ±1,1

  • Betriebstemperaturbereich  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  Spannungsteiler (Potenziometrisch)

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP50

Weitere

  • Wiederholgenauigkeit (% of FS) .02

  • Encoder-Antrieb  Nein

  • Messkabel  Mit Nylon beschichteter Edelstahl

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-CAPS0004

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten