Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Der 4-20 mA Seilzuglängengeber PT1 der PT1MA-Serie bietet einen vollständigen Hubmessbereich bis zu 50 Zoll, um die absolute lineare Position genau zu messen.

Der 4-20 mA Seilzuglängengeber PT1 der PT1MA-Serie ist ein Seilzugwegaufnehmer, der mit vollständigen Hubbereichen von nur 50,8 bis hin zu 1.270 mm verfügbar ist. Dabei sind Spanne und Nullpunkt einstellbar, um den vollen Messausgang mit Ihrem exakten Messbereich präzise abgleichen zu können.  Der PT1MA bietet verschiedene Optionen wie Vorwärts- und Umkehrausgangssignale mit 0 bis 20 und 4 bis 20 mA, alternative Messseilausgänge und mehrere verschiedene elektrische Anschlussoptionen.    

Vorteile

  • Absoluter linearer Weg bis 1.270 mm 
  • Aluminium‑ und Polycarbonatgehäuse 
  • Kompaktes Design 
  • IP65
  • NEMA 4-Schutz 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Positionssensor – Produkttyp  PT1MA- Industrieserie

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Aluminum + Polycarbonat

Abmessungen

  • Vollhubbereich (mm) 508, 635, 1270

  • Vollhubbereich (in) 20, 25, 50

Verwendungsbedingungen

  • Genauigkeit (% of FS) ±,15, ±,18

  • Betriebstemperaturbereich  -18 – 93 °C [ 0 – 200 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  20 – 0 mA, 4 – 20 mA

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP65

Weitere

  • Wiederholgenauigkeit (% of FS) .02, .05

  • Encoder-Antrieb  Nein

  • Messkabel  Mit Nylon beschichteter Edelstahl, Mit Nylon beschichteter Edelstahl, .019 Zoll Durchm.

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-CAPS0010

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten