Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Der 4-20 mA Seilzuggeber der PT420-Serie ist mit vollständigen Messbereichen von 2 bis 100 Zoll erhältlich.

Der klassische 4-20 mA Seilzuggeber (auch Seilzuglängengeber oder Seilzugsensor genannt) der PT420-Serie ermöglicht eine Positionsrückmeldung für Hydraulikzylinder in Fabriken und der Energieversorgung, für die Torstellung in Frisch- oder Abwasserverteilungssystemen oder für die Ventilöffnung in Prozessanwendungen.  Der PT420 Seilzugsensor lässt sich in Minutenschnelle installieren, indem der Sockel auf einer feststehenden Fläche montiert und das Seil an dem beweglichen Objekt angebracht wird. Der PT420 funktioniert ohne perfekte Parallelausrichtung und weist eine Höhe von nur 5 Zoll auf, wenn sein Seil aus Edelstahl eingefahren ist.

Vorteile

  • Absoluter linearer Weg
  • Klassisches Seilzuglängengeber-Design  
  • Optionale Hubbereiche: 0-50,8 bis 0-2.540 mm 
  • Pulverlackiertes und eloxiertes Aluminiumgehäuse 
  • Industrielle Automatisierungs- und Prüfanwendungen 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Positionssensor – Produkttyp  PT420- Industrieserie

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Aluminium

Abmessungen

  • Vollhubbereich (mm) 127, 635, 1270, 2540, 50,8

  • Vollhubbereich (in) 2, 5, 25, 50, 100

Verwendungsbedingungen

  • Genauigkeit (% of FS) ±,15, ±,18, ±,28

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  4 – 20 mA

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP50

Weitere

  • Wiederholgenauigkeit (% of FS) .02, .05

  • Encoder-Antrieb  Ja, Nein

  • Messkabel  Mit Nylon beschichteter Edelstahl, .019 Zoll Durchm.

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-CAPS0015

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten