Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Der industrielle Seilzuggeber mit Spannungsteiler hat ein einzigartiges thermoplastisches Seil mit praktisch unbegrenzter Lebensdauer für höhere Flexibilität.

Der industrielle Seilzuggeber mit Spannungsteiler der PT5A-Serie lässt sich in Minutenschnelle installieren, erfordert keine exakt parallele Ausrichtung und beansprucht nur wenig Platz.  Der PT5A bietet zusätzliche Flexibilität bei der Installation, da der Kabelausgang relativ zur Montagefläche gedreht werden kann. Dadurch sind vier verschiedene Ausrichtungen des Kabelausgangs möglich. Dieser Seilzugwegaufnehmer bietet absolute lineare Positionsmessungen bis zu 250 Zoll.

Vorteile

  • Absoluter linearer Weg bis 6.350 mm 
  • Gehärtetes eloxiertes Aluminiumgehäuse 
  • Hochzyklusanwendungen 
  • IP67
  • NEMA 6-Schutz 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Positionssensor – Produkttyp  PT5A - Spannungsteiler

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Aluminium

Abmessungen

  • Vollhubbereich (mm) 1016, 1270, 1524, 2032, 2540, 3175, 5080

  • Vollhubbereich (in) 40, 50, 60, 80, 100, 125, 200

Verwendungsbedingungen

  • Genauigkeit (% of FS) ±,18, ±,25, ±,3

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  Spannungsteiler (Potenziometrisch)

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP65, IP67

Weitere

  • Wiederholgenauigkeit (% of FS) .02, .05

  • Encoder-Antrieb  Nein

  • Messkabel  Blanker Edelstahl, Mit Nylon beschichteter Edelstahl, .034 Zoll Durchm.

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-CAPS0017

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten