Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Dank seiner speziellen Eigenschaften ist dieses Seil mit der Bezeichnung V62 besonders für Hochzyklus- und Hochleistungsanwendungen geeignet. Wie die anderen Celesco Messumformer lässt sich auch der PT5E Seilzuggeber in Minutenschnelle installieren, erfordert keine exakt parallele Ausrichtung und beansprucht nur wenig Platz. Der PT5E bietet zusätzliche Flexibilität bei der Installation, da der Kabelausgang relativ zur Montagefläche gedreht werden kann. Dadurch sind vier verschiedene Ausrichtungen des Kabelausgangs möglich.

VORTEILE

  • Linearer Weg bis 6.350 mm 
  • Gehärtetes eloxiertes Aluminiumgehäuse 
  • Hochzyklusanwendungen 
  • IP67
  • NEMA 6-Schutz 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Positionssensor – Produkttyp  PT5E Inkrementalgeber

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Aluminium

Abmessungen

  • Vollhubbereich (mm) 2540, 3810

  • Vollhubbereich (in) 100, 150

Verwendungsbedingungen

  • Genauigkeit (% of FS) ±,06, ±,07

  • Betriebstemperaturbereich  -18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Auflösung (ppmm) 254, 5080

  • Ausgangssignal-Typ  Inkrementeller Wertgeber

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP50, IP67

Weitere

  • Wiederholgenauigkeit (% of FS) .01

  • Encoder-Antrieb  Nein

  • Messkabel  Blanker Edelstahl, Mit Nylon beschichteter Edelstahl, .034 Zoll Durchm.

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-CAPS0023

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten