Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Der Seilzuglängengeber PT9510 kann von einem ungeregelten Netzteil von 14,5 bis 40 VDC betrieben werden und damit eine absolute lineare Wegmessung bis 1.400 cm bereitstellen.

Der Seilzuglängengeber PT9510 bietet ein Positionsrückmeldesignal von 0-5 oder 0-10 V DC, das sich proportional zur linearen Bewegung des Messseils aus Edelstahl verhält. Als Mitglied unserer innovativen Produktfamilie von Seilzugwegaufnehmern mit NEMA 4-Einstufung bietet der PT9510 zahlreiche Vorteile. Er lässt sich innerhalb von Minuten installieren, erfordert keine exakt parallele Ausrichtung und misst bei eingefahrenem Seil nur rund 15 cm.

Vorteile

  • Absoluter linearer Weg bis 1.400 cm 
  • Gehäuseausführungen aus Aluminium oder Edelstahl 
  • VLS-Option zur Verhinderung von Schäden durch Loslösen 
  • IP68 
  • NEMA-6-Schutz  
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Positionssensor – Produkttyp  PT9510 - Schwerindustrie

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Aluminium, Edelstahl

Abmessungen

  • Vollhubbereich (mm) 3810, 5080, 6350, 7620

  • Vollhubbereich (in) 150, 200, 250, 300

Verwendungsbedingungen

  • Genauigkeit (% of FS) ±,12

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  0 – 10 VDC

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP67, IP68

Weitere

  • Wiederholgenauigkeit (% of FS) .02, .05

  • Encoder-Antrieb  Nein

  • Messkabel  Blanker Edelstahl, Mit Nylon beschichteter Edelstahl, Mit Nylon beschichteter Edelstahl, .034 Zoll Durchm., Vollständig aus Kunststoff

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-CAPS0036

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten