Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Sonstige Eigenschaften
-
Gehäusematerial
Polycarbonat + Rostfreie Montagehalterung
Abmessungen
-
Vollhubbereich (mm)
2032, 3048
-
Vollhubbereich (in)
80, 120
Verwendungsbedingungen
-
Genauigkeit (% of FS)
±,35
-
Betriebstemperaturbereich
-18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]
Betrieb/Anwendung
-
Ausgangssignal-Typ
0 – 10 VDC, 4 – 20 mA
Weitere
-
Wiederholgenauigkeit (% of FS)
.02
-
Encoder-Antrieb
Nein
-
Messkabel
Mit Nylon beschichteter Edelstahl
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-CAPS0057