Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Unser IP67 Seilzuggeber der SR1M Serie mit 4-20Ma Ausgang ist skalierbarber und für die rauen Bedingungen von Baumaschinen im Außenbereich oder die Anforderungen von Werkhallen ausgelegt und somit die perfekte kostengünstige Lösung für OEMs und lagerhaltende Distributoren.
Positionssensor – Produkttyp :SR-Serie, Seilzuglängengeber nach IP67
Vollhubbereich (mm):3175, 4445
Vollhubbereich (in):125, 175
Ausgangssignal-Typ :4 – 20 mA
Genauigkeit (% of FS):±,5
Wiederholgenauigkeit (% of FS):.02
Erhältlich von
Übersicht
Der SR1M Seilzuggeber ist Teil einer Serie von robusten, kostengünstigen und leistungsstarken Seilzuglängengebern für nasse Umgebungen und Außenanwendungen. Sein interner programmierbarer digitaler Schaltkreis, der dem Kunden einen universellen Ansatz für viele Anwendungen ermöglicht, hebt diesen Sensor von anderen Seilzuglängengebern hervor. Der SR1M Seilzuglängengeber ist werkseitig für den vollständigen Hubbereich kalibriert, wobei das Ausgangssignal leicht für beliebige Hubbereiche bis auf 25 mm herunterskaliert werden kann.
Vorteile
Vom Benutzer einstellbarer Hubbereich bis 3 Meter
Einfache Einstellung von Spanne und Nullpunkt per Druckknopf
Für Anwendungen im Außenbereich sowie mit IP67-Einstufung
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
Positionssensor – Produkttyp SR-Serie, Seilzuglängengeber nach IP67