Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kleberbeschichtung  Mit

  • Montagetechnik  Schrumpfschlauchprodukt

  • Leistungskomponenten-Optionen  Kanäle & Clips, Kanäle inklusive

  • Oberflächenausführung  Verbindungsmuffe

  • Kabelmanschette – Produkttyp  Verstärkte Abzweigmuffe, Verstärkte Manschette

  • Wandausführung (ohne Klebstoff)  Einfach, Verstärkt

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 1

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Primärproduktmaterial  Vernetztes Polyolefin

  • Flexibilität  Halbfest, Halbflexibel

  • Schrumpfrate  > 2,5:1, >3:1

Montage und Anschlusstechnik

  • Mechanische Verstärkung  Gewebeverstärkt, Glasfaserverstärkt, Ja, Verstärktes Gewebe (gewebtes Textil)

Abmessungen

  • Kompatibler Kabeldurchmesser (max.) (mm) 43, 45, 55, 59, 65, 75, 84, 86, 100, 113, 125, 146, 149, 164, 165, 185, 200, 205

  • Kompatibler Kabeldurchmesser (max.) (in) 5,748, 7,874, 4,449, 2,952, 3,307, 3,937, 5,866, 4,921, 6,496, 6,456, 2,559, 3,386, 7,283, 2,323, 1,771, 8,071, 2,165, 2,95, 1,692, 1,772

  • Kompatibler Kabeldurchmesser (min.) (mm) 8, 12, 15, 20, 22, 25, 30, 33, 34, 38, 40, 42, 44, 50, 55, 61, 65, 71

  • Kompatibler Kabeldurchmesser (min.) (in) 2,559, 1,299, 0,59, 1,575, 2,401, 1,339, 1,181, 0,314, 0,984, 2,3, 1,496, 0,787, 1,732, 1,969, 1,653, 0,315, 2,795, 1,654, 0,472, 2,165, 1,968, 0,866, 0,591

  • Wandstärke  Dick, Mittel

  • Rückgewonnene Wandstärke (max.) (mm) 1.5, 3, 4.5

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 35, 53, 54, 57, 66, 68, 86, 92, 97, 113, 115, 136, 144, 152, 162, 176, 178, 216, 222

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) 2.598, 5,669, 4,448, 2,086, 2,244, 5,354, 8,74, 6,377, 4,527, 6,929, 3,818, 7,007, 2,125, 5,984, 2,677, 3,622, 1,377, 3,385, 8,503

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (mm) 8, 9, 12, 15, 20, 21, 25, 28, 30, 38, 42, 50

  • Produktlänge (mm) 200, 250, 500, 700, 750, 770, 900, 1000, 1100, 1200, 1250, 1300, 1400, 1500, 1600, 1750, 2000, 2250, 2400, 2500

  • Produktlänge (in) 7.874, 9.842, 19.68, 19.685, 27.559, 39.37, 47.244, 51.181, 62.992, 78.74, 30,314, 98,425, 35,433, 9,846, 49,21, 88,582, 68,89, 55,118, 94,488, 29,53, 29,527, 43,307, 59,05, 59,055, 68,897, 49,212

Verwendungsbedingungen

  • Flüssigkeitsbeständigkeitstyp  Kohlenwasserstoffe, Transformatorenöl

  • Umgebungsbeständigkeit  Feuchtigkeit, Regen, Salzwasser, verunreinigtes Wasser, Wasserblockierend, Witterung

  • Entflammbarkeitsleistung  Nicht flammhemmend

Betrieb/Anwendung

  • Offshore-Schiffbau-Zertifizierung  Nein

  • Mechanische Beständigkeit  Gegen mechanische Einwirkungen, Gegen mechanische Einwirkungen oder Schäden

  • Wärmebeständigkeit  Geeignet für niedrige Temperaturen, Geeignet für niedrige und hohe Temperaturen, flammhemmend

  • Leistungskomponenten-Anwendungstyp  erdverlegt, erdverlegt, Luftanwendungen

  • UV-beständig  Ja

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  ANSI C119.1, EN 50393, HD631.2, ​IEC 60684-2, IEC 60684-3-214, IEC 60684-3-246, IEC 60684-3-247

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Weltweit

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  8, 10

Weitere

  • Produktverwendung  Kabelmantel, Kabelmantel-Reparatur

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-CNSM-CFSM

Literatur