Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die Raychem CRSM CT Warmschrumpf-Reparaturmanschetten können als abgedichtete Kabelmuffen verwendet werden. Sie verfügen über eine Beschichtung mit Dichtmittel und werden hauptsächlich für herkömmliche Leiter mit Polymer- oder Elastomerisolierung verwendet. Sie sind RUS-zugelassen zur Verwendung mit Kompressions- und Splintbolzenverbindern. 

 

Wichtige Eigenschaften

  • Beschichtung mit Dichtmittel
  • RUS-zugelassen
  • Manschette 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kleberbeschichtung  Mit

  • Montagetechnik  Schrumpfschlauchprodukt

  • Leistungskomponenten-Optionen  Kanäle inklusive

  • Oberflächenausführung  Verbindungsmuffe

  • Kabelmanschette – Produkttyp  Abzweigmuffe

  • Wandausführung (ohne Klebstoff)  Einfach

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 1

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Primärproduktmaterial  Vernetztes Polyolefin

  • Flexibilität  Halbfest

  • Schrumpfrate  >3:1

Montage und Anschlusstechnik

  • Mechanische Verstärkung  Nein

Abmessungen

  • Kompatibler Kabeldurchmesser (max.) (mm) 27, 43, 68

  • Kompatibler Kabeldurchmesser (max.) (in) 1,692, 1,062, 2,677

  • Kompatibler Kabeldurchmesser (min.) (mm) 11, 17, 24

  • Kompatibler Kabeldurchmesser (min.) (in) 0,669, 0,433, 0,944

  • Wandstärke  Mittel

  • Rückgewonnene Wandstärke (max.) (mm) 2.4

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 35, 54, 85

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) 3.346, 1,377, 2,125

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (mm) 10, 13, 20

  • Produktlänge (mm) 152, 203, 254

  • Produktlänge (in) 5.984, 8, 10

Verwendungsbedingungen

  • Flüssigkeitsbeständigkeitstyp  Kohlenwasserstoffe, Transformatorenöl

  • Umgebungsbeständigkeit  Feuchtigkeit, Regen, Salzwasser, verunreinigtes Wasser, Witterung

  • Entflammbarkeitsleistung  Nicht flammhemmend

Betrieb/Anwendung

  • Offshore-Schiffbau-Zertifizierung  Ja

  • Mechanische Beständigkeit  Gegen mechanische Einwirkungen oder Schäden

  • Wärmebeständigkeit  Geeignet für niedrige und hohe Temperaturen, flammhemmend

  • Leistungskomponenten-Anwendungstyp  erdverlegt

  • UV-beständig  Ja

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  ANSI C119.1

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Weltweit

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  10

Weitere

  • Produktverwendung  Pressverbinder, Spleißbolzen-Steckverbinder

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-CRSM-CT

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten