Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Oberflächenausführung  Lackierung

  • Kleberbeschichtung  Ohne

  • Materialsystem  Silikon

  • Lebensdauer  2 Jahre

  • Kabelabdichtungsmethode  Mastix

  • Kabelmuffentyp  Mechanische Eigenschaften

  • Montagetechnik  Kaltschrumpfprodukt

  • Kabelmuffen & Kabelverbinder – Produkttyp  Inline-Kabelmuffe

  • Ausführung der Kabelabschirmung  Bandschirm, FS, Mittig neutral

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Adern  1

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 35

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Flexibilität  Halbflexibel

  • Isoliermaterial  Silikonkautschuk

Abmessungen

  • Länge (installiert)  838 mm [ 33 in ]

  • Kompatibler Leiterbereich (AWG/kcmil) 1/0 – 350

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich  26,2 – 37,8 mm [ 1,03 – 1,49 in ]

  • Kompatibler Leiterdurchmesserbereich  12,03 – 20,32 mm [ ,474 – ,8 in ]

  • Kabelmantel-Außendurchmesser  52.07 mm [ 2.05 in ]

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  IEEE 404

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Amerika

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Karton

  • Verpackungsmenge  1

Weitere

  • Produktverwendung  Stromkabel

  • Installationsanleitung  Englisch

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-CSJ-SR

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten