Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Der Bereich des CSJU-S erstreckt sich über 15 kV #4 - 4/0 AWG und 25 kV #2 - 2/0 AWG. Der Silikongummikörper bietet eine hohe Isolationsfestigkeit, eine hohe Zugfestigkeit, eine niedrige Zugverformung und eine hervorragende Rückverformung bei niedriger Temperatur. Die integrierte geometrische Feldsteuerung, die durch fabrikgeformte Spannkegel und einen Faradayschen Käfig erstellt wird, ist eine Technologie, die sich an unseren Produkten im langfristigen Außendienst bewährt hat.

 

Die integrierte Kupferschicht des CSJU-S bietet eine einfache Möglichkeit, die Neutralleiter des Kabels durch den Einsatz von Federn mit konstanter Kraft zu verbinden. Die Muffe nimmt sowohl Press- als auch Schraubverbinder auf. Bei Verwendung eines Schraubverbinders handelt es sich um ein System vollständig ohne Crimpfunktion.

 

Die CSJU-Familie erfüllt die IEEE-404-Anforderungen für 15 kV bis 25 kV. Jeder Silikon-Muffenkörper wurde im Werk getestet, um AC-Stehspannung und eine Teilentladung gemäß IEEE 404 Produktionsprüfungen zu umfassen. Alle mit dem CSJU-S angebotenen TE Schraub- und Pressverbinder erfüllen den elektrischen Standard ANSI C119.4.

Wichtige Eigenschaften

  • Einfach zu entriegelndes Spiralstützsystem 
  • Vorexpandierter einteiliger Muffenkörper aus Silikonkautschuk mit hoher mechanischer Dehnungsfähigkeit ermöglicht unterschiedlichste Anwendungen
  • Ein vorexpandierter EPDM-Aufschiebeschlauch sorgt für eine hervorragende Abdichtung gegen Feuchtigkeit und Umwelteinflüsse
  • Das All-in-One-Design ist kompakt und benötigt weniger Arbeitsfläche (Trench) für die Installation
  • Option zur Integration von Aluminium-Schraub- oder -Kompressionsverbinder für große Einsatzbereiche
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Leistungskomponenten-Optionen  Schraubverbinder enthalten

  • Kabelmuffentyp  Mechanische Eigenschaften

  • Oberflächenausführung  Lackierung

  • Kleberbeschichtung  Ohne

  • Materialsystem  Silikon

  • Lebensdauer  2 Jahre

  • Kabelabdichtungsmethode  Mastix

  • Montagetechnik  Kaltschrumpfprodukt

  • Kabelmuffen & Kabelverbinder – Produkttyp  Inline-Kabelmuffe

  • Ausführung der Kabelabschirmung  Bandschirm, FS, Mittig neutral

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Adern  1

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 15

Sonstige Eigenschaften

  • Flexibilität  Halbflexibel

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Isoliermaterial  Silikonkautschuk

Abmessungen

  • Kompatibler Leitungs-Querschnittsbereich (mm²) 42,4

  • Kompatibler Leiterbereich (AWG/kcmil) 1/0, 2/0

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich  16,3 – 25,1 mm [ ,64 – ,99 in ]

  • Kompatibler Kabelquerschnitt - Haupt (max.) (mm²) 42,4

  • Kompatibler Kabelquerschnitt - Haupt (min.) (mm²) 42,4

  • Kabelmantel-Außendurchmesser  32 mm [ 1.26 in ]

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  IEEE 404

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Amerika

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

  • Verpackungsmethode  Karton

Weitere

  • Produktverwendung  Stromkabel

  • Installationsanleitung  Englisch

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-CSJU-S

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten