• PCB-Steckverbindertyp  Buchse für die Leiterplattenmontage

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Spaltenanzahl  3

  • Anzahl der bestückten Positionen  6

  • Montageausrichtung  Rechter Winkel

  • Anzahl der Positionen  3

  • Anzahl der Reihen  1

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsfestigkeit (max.) (V) 1500

Sonstige Eigenschaften

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A, B, C, D, N

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Gelb, Grün, Rot, Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Kontakt-Layout  Verbindungsmuffe

  • Kontaktform  Rund

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Gold, Zinn

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au)

  • Kontakttyp  Stecksockel, Stift

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 5

Klemmenmerkmale

  • Anschlusspfosten und Restdurchmesser  .62 mm [ .025 in ]

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Arretierungsbein

  • Steckverriegelung  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

  • Leiterplattenhalterung  Mit

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Mit

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

  • Gegensteckführung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Thermoplast

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2.54 mm [ .1 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 175 °C [ -67 – 347 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

  • Verpackungsmethode  Paket

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D369-G33

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.