• Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinderabdeckungstyp  Schutzkappe

Montage und Anschlusstechnik

  • Komponentenhalterung – Funktion  Drahtseil mit PTFE-Beschichtung

Gehäusemerkmale

  • Kompatibel mit der Steckverbinderform  Rund

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 175, 200

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 347, 392

  • Betriebstemperaturbereich (°C) '-65 – 175, -65 – 200

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -85 – 392, -85 – 347

Betrieb/Anwendung

  • Kompatibel mit der Steckverbinder-Außengehäusegröße  11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D38999-DIV1A

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten