Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Steckverbindersystem | Steckverbinderbefestigungs-Typ | Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) | Stromkreis Anwendung | Umkehrbar | Gehäuse-Beschichtungsmaterial | Außengehäuse-Grundmaterial | Polarisierungscode | Drahtgröße | Drahtgröße | Rundstecker-Außengehäusegröße | Kontakte (vorbestückt) | Geschirmt | Gegensteckführungstyp | Steckverriegelung | Kontaktanordnung | Rundsteckverbinder – Kontakttyp | Betriebstemperaturbereich |
---|
| YDTS26W19-35PNC001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Leiterplatten-Befestigung | - | Signal | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | Aluminium 6061-T6 | N | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 19 | No | Ja | Kodiert | Mit | 19 – 35 | Stift | -65 – 200 °C |
| YDTS26W19-35SNC001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Leiterplatten-Befestigung | - | Signal | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | Aluminium 6061-T6 | N | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 19 | No | Ja | Kodiert | Mit | 19 – 35 | Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26W19-35PBV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | - | Kadmium, AD | Aluminium | B | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 19 | Yes | Nein | Kodiert | Mit | 9 – 35 | Stift | -65 – 175 °C |
| DTS26W19-35PN | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Leiterplatten-Befestigung | - | Signal | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | Aluminium 6061-T6 | N | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 19 | No | Ja | Kodiert | Mit | 19 – 35 | Stift | -65 – 200 °C |
| YDTS26W19-35PNV001 | Produktzeichnung 3D PDF | Kabel-an-Schalttafel | Leiterplatten-Befestigung | - | Signal | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | Aluminium 6061-T6 | N | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 19 | No | Ja | Kodiert | Mit | 19 – 35 | Stift | -65 – 200 °C |
| DTS26W19-35SB | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Leiterplatten-Befestigung | - | Signal | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | Aluminium 6061-T6 | B | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 19 | No | Ja | Kodiert | Mit | 19 – 35 | Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26W19-35SNV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Leiterplatten-Befestigung | - | Signal | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | Aluminium 6061-T6 | N | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 19 | No | Ja | Kodiert | Mit | 19 – 35 | Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26W19-35AAV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | - | Kadmium, AD | Aluminium | A | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 19 | No | Nein | Kodiert | Mit | 9 – 35 | Ohne Stift | -65 – 175 °C |
| YDTS26W19-35ABV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | - | Kadmium, AD | Aluminium | B | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 19 | No | Nein | Kodiert | Mit | 9 – 35 | Ohne Stift | -65 – 175 °C |
| YDTS26W19-35ACV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | - | Kadmium, AD | Aluminium | C | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 19 | No | Nein | Kodiert | Mit | 9 – 35 | Ohne Stift | -65 – 175 °C |
| YDTS26W19-35ADV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | - | Kadmium, AD | Aluminium | D | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 19 | No | Nein | Kodiert | Mit | 9 – 35 | Ohne Stift | -65 – 175 °C |
| YDTS26W19-35AEV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | - | Kadmium, AD | Aluminium | E | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 19 | No | Nein | Kodiert | Mit | 9 – 35 | Ohne Stift | -65 – 175 °C |
| YDTS26W19-35ANV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | - | Kadmium, AD | Aluminium | N | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 19 | No | Nein | Kodiert | Mit | 9 – 35 | Ohne Stift | -65 – 175 °C |
| YDTS26W19-35BAV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | - | Kadmium, AD | Aluminium | A | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 19 | No | Nein | Kodiert | Mit | 9 – 35 | Ohne Buchse | -65 – 175 °C |
| YDTS26W19-35BBV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | - | Kadmium, AD | Aluminium | B | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 19 | No | Nein | Kodiert | Mit | 9 – 35 | Ohne Buchse | -65 – 175 °C |
| YDTS26W19-35BCV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | - | Kadmium, AD | Aluminium | C | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 19 | No | Nein | Kodiert | Mit | 9 – 35 | Ohne Buchse | -65 – 175 °C |
| YDTS26W19-35BDV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | - | Kadmium, AD | Aluminium | D | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 19 | No | Nein | Kodiert | Mit | 9 – 35 | Ohne Buchse | -65 – 175 °C |
| YDTS26W19-35BEV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | - | Kadmium, AD | Aluminium | E | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 19 | No | Nein | Kodiert | Mit | 9 – 35 | Ohne Buchse | -65 – 175 °C |
| YDTS26W19-35BNV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | - | Kadmium, AD | Aluminium | N | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 19 | No | Nein | Kodiert | Mit | 9 – 35 | Ohne Buchse | -65 – 175 °C |
| YDTS26W19-35PAV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Leiterplatten-Befestigung | - | Signal | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | Aluminium 6061-T6 | A | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 19 | No | Ja | Kodiert | Mit | 19 – 35 | Stift | -65 – 200 °C |
| YDTS26W19-35PAC001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | - | Kadmium, AD | Aluminium | A | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 19 | Yes | Nein | Kodiert | Mit | 9 – 35 | Stift | -65 – 175 °C |
| YDTS26W19-35SAV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Leiterplatten-Befestigung | - | Signal | Nein | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | Aluminium 6061-T6 | A | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 19 | No | Ja | Kodiert | Mit | 19 – 35 | Stecksockel | -65 – 200 °C |
| YDTS26W19-35SAC001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | - | Kadmium, AD | Aluminium | A | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 19 | Yes | Nein | Kodiert | Mit | 9 – 35 | Stecksockel | -65 – 175 °C |
| YDTS26W19-35SBV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | - | Kadmium, AD | Aluminium | B | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 19 | Yes | Nein | Kodiert | Mit | 9 – 35 | Stecksockel | -65 – 175 °C |
| DTS26W19-35SN-6149 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | Kabelbefestigung (freihängend) | .06 mm | Strom und Signale | Nein | Kadmium, AD | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | F (19) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | -65 – 200 °C |