Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht, Kabel-an-Schalttafel

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

  • Rundsteckverbindertyp  Buchse

  • Außengehäusetyp  Quadratischer Flanschstecker

  • Montageart  Elektrischer Steckverbinder

  • Produkttyp  Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  66

  • Anzahl der Leistungspole  0

  • Anzahl der Signalpositionen  66

  • Kontakte (vorbestückt)  No

  • Kodierung  Nutpolarisierung C, Nutpolarisierung N

  • Ab Werk installiertes Endgehäuse  Nein

  • Kodierung und Polarisierte Positionen  N

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 400

  • Spannung (Vrms) 1300

  • Betriebsspannung (VDC) 550

Sonstige Eigenschaften

  • Flüssigkeitstyp  Coolanol 25, M2-V, MIL-DTL-5624 (JP-4,JP-5), MIL-DTL-83133 (JP-8), MIL-PRF-23699, MIL-PRF-5606, MIL-PRF-7808, SEA-AMS1424 Typ I

  • Einführungsart  Einsetzen hinten

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Kadmium, AD, Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser

  • Außengehäuse-Grundmaterial  Aluminium, Aluminium 6061-T6

  • Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp  Hart dielektrisch/Silikon

  • Hermetisch abgedichtet  Nein

  • Schutz gegen Umwelteinflüsse  Elastomergedichtet

  • O-Ring-Material  Silikon

  • Durchführungstyp  Nein

  • Gewicht  26.8 g [ .0592 lb ]

  • Schutz gegen Umwelteinflüsse  Ja

  • Umfangsdichtungsmaterial  Silikon

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 5

  • Umkehrbar  Nein

  • Kontaktanordnung  19 – 35, Rund

  • Rundsteckverbinder – Kontakttyp  Ohne Buchse, Ohne Stift, Stecksockel, Stift, Stift/Stecksockel

  • Anzahl der Kontakte (Größe 22D)  66

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontage – Ausführung  Quadratischer Flansch

  • Panelmontagevorrichtung  Mit

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung

  • Polarisierungscode  A, B, C, D, E, N, Normal

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert, Polarisierung

  • Steckverriegelung  Mit, Ohne

  • Steckverriegelungstyp  Dreifachabschluss mit Gewinde

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  .06 mm [ .1 in ]

  • Rundstecker-Außengehäusegröße  19, F (19)

  • Anordnung, kodiert  Taktung

Abmessungen

  • Bugruppen-Länge  31.5 mm [ 1.24 in ]

  • Drahtgröße (AWG) 22 – 26, 28 – 22

  • Drahtgröße (mm²) .08 – .33, .15 – .4

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich  .76 – 1.37 mm [ .03 – .054 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -65 – 175, -65 – 200

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -85 – 347, -85 – 392

  • Flüssigkeitsbeständigkeit  Ja

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal, Strom und Signale

  • Geschirmt  Ja, Nein

  • Haltbarkeit (Cycles) 1500, 500

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D38999-DTS6X

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten