Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Die durchgehende Verwendung gestanzter und geformter DEUTSCH Kontakte reduziert die Anzahl benötigter Werkzeuge.
  1. Crimpanleitung für DEUTSCH Kontakte

Erfahren Sie, wie unsere DEUTSCH Kontakte gecrimpt werden. Das Video zeigt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Crimpen der Kontakte mit Handwerkzeugen.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Am Anschluss

  • Abdichtbar  Nein

Sonstige Eigenschaften

  • Klemmen-Dichtungstyp  Familiendichtung oder nicht abgedichtet

Kontaktmerkmale

  • Kontaktfertigung  Gestanzt und geformt

  • Kontaktgröße  Größe 16

  • Typischer Nennstrom (A) 13

  • Crimptyp  F-Crimp

  • Kontaktanschlussbereich-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Kabelschuh/Kontakt-Typ  Stift

  • Schnittstellenlegierung  Zinn (Sn)

  • Stiftdurchmesser  1.59 mm [ .063 in ]

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

  • Produktanschluss an  Draht

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich  1.9 – 3.55 mm [ .075 – .14 in ]

  • Drahtgröße (AWG) 18 – 14

  • Drahtgröße (mm²) .75 – 2

  • Drahtgrössen-Suche (mm²) .75, 1, 1.5, 2

  • Drahtgrössen-Suche (AWG) 14, 16, 18

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Drahtgrundmaterial  Kupfer

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Trommel

  • Verpackungsmenge  4000

Weitere

  • Bevorzugter Kontakt des Kunden  Ja

  • Klemme überträgt  0-24 A (niedrige Leistung)

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D48-SFT273

Literatur

DEUTSCH, TE Connectivity und TE connectivity (Logo) sind Marken.